Общий совместимый QSFP-DD кабель прямого подключения работает через активный медный кабель, который не требует дополнительного питания для обеспечения качественного соединения. Этот кабель DAC соответствует стандартам IEEE802.3cd и SFF-8636 MSA. Он подходит для экономичных межсоединений ближнего радиуса действия в аппаратных операторах связи или ЦОД, соединяя приложения LAN или SAN со скоростью до 400G.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
5m (16ft) Arista совместимый 400G QSFP-DD активный DAC Twinax
#177378
#177378
US$489.00
FS P/N: QDD-400G-AC05FS P/N: QDD-400G-AC05
Заказы
3
Отзывы 2
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 31 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Arista совместимый 400G QSFP-DD Direct Attached Cable (DAC)& (5 м, активный, QSFP-DD - QSFP-DD, 28AWG)
Описание
Артикул
QDD-AC05
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP-DD
Макс. скорость передачи данных
425 Гбит/с
Тип волокна
Медный
Тип кабеля
Active Twinax
Длина кабеля
5m (16ft)
Провод AWG
28AWG
Минимальный радиус изгиба
80 мм
Типичная потребляемая мощность
≤2.5 Вт
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
QSFP-DD MSA, SFF-8636
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Низкое типичное потребление энергии для энергосбережения
Медные кабели DAC подходят для очень коротких соединений и обеспечивают экономичный способ установления 400-гигабитных соединений между портами QSFP-DD-400G внутри стойки и между соседними стойками.
≤2.5W
Низкое типичное энергопотребление
Медный кабель
для экономии операционных затрат
80 мм
Минимальный радиус изгиба для простой прокладки кабеля
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
D***y
Martinique
July 01, 2023
work as described.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0F***o
United Kindom
June 20, 2023
For the price and what the name brand ones cost you cannot pass these up. Work great and price is amazing.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели