Модуль SFP, совместимый с Netgear, поддерживает длину канала до 100 м по медному соединению через разъём RJ-45. Каждый модуль SFP проходит индивидуальное тестирование для использования на ряде коммутаторов, маршрутизаторов, серверов Cisco, сетевых интерфейсных плат (NIC) и т. д.
Благодаря низкому энергопотреблению модуль 100BASE SFP с возможностью горячей замены идеально подходит для каналов связи Fast Ethernet интернет-провайдера (ISP), корпоративных локальных сетей и сетей. Сети SAN, сети LAN и SAN для ЦОД и другие оптические каналы связи.
![NETGEAR совместимый 100BASE-T SFP SGMII Copper RJ-45 100m DOM Transceiver Module Это изображение касается SFP-FB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230224112638fk54dr.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![NETGEAR совместимый 100BASE-T SFP SGMII Copper RJ-45 100m DOM Transceiver Module Это изображение касается SFP-FB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230224112638fk54dr.jpg)
![NETGEAR совместимый 100BASE-T SFP SGMII Copper RJ-45 100m DOM Transceiver Module Это изображение касается SFP-FB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220809180634n2d28r.jpg)
![NETGEAR совместимый 100BASE-T SFP SGMII Copper RJ-45 100m DOM Transceiver Module Это изображение касается SFP-FB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302241126384sixch.jpg)
![NETGEAR совместимый 100BASE-T SFP SGMII Copper RJ-45 100m DOM Transceiver Module Это изображение касается SFP-FB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208111026113jpahn.jpg)
![NETGEAR совместимый 100BASE-T SFP SGMII Copper RJ-45 100m DOM Transceiver Module Это изображение касается SFP-FB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220809180641vblarj.jpg)
NETGEAR совместимый 100BASE-T SFP SGMII Copper RJ-45 100m DOM Transceiver Module
#177306
#177306
US$20.00
FS P/N: SFP-FB-GE-TFS P/N: SFP-FB-GE-T
Заказы
27
Отзывы 30
Вопрос 0
322 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Netgear совместимый 100BASE-T SFP SGMII модуль (медный, 100 м, RJ-45)
Описание
Артикул Netgear
SFP-FB-GE-T
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP SGMII
Макс. скорость передачи данных
100 мбит/с
Тип волокна
Cat 5/Cat 6/Cat 6a
Максимальное расстояние кабеля
100 м
Разъём
RJ-45
Поддержка DOM
Нет
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
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2022072718092125yv5f.jpg)
Более
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 100G
Модуль 100BASE SFP с низким энергопотреблением представляет собой экономичное решение для применения Gigabit Ethernet.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230706095201kdywcp.jpeg)
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
29
0
1
0
0
E***n
Iceland
January 26, 2024
fast shipping everything top notch
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0E***n
United States
May 12, 2021
Used in Rockwell Automation (CISCO) Stratix 5700 switch and it worked great.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0J***n
Iceland
July 02, 2018
Swift and accurate delivery. Excellent service.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели