FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается CW47-SFP1G-ZXC.
Это изображение касается CW47-SFP1G-ZXC.
Это изображение касается CW47-SFP1G-ZXC.
Это изображение касается CW47-SFP1G-ZXC.
Это изображение касается CW47-SFP1G-ZXC.
Это изображение касается CW47-SFP1G-ZXC.
Это изображение касается CW47-SFP1G-ZXC.
Это изображение касается CW47-SFP1G-ZXC.
Это изображение касается CW47-SFP1G-ZXC.
Это изображение касается CW47-SFP1G-ZXC.

1000BASE-CWDM SFP 1470nm-1610nm 160km, Inter совместимый

#176458
#176458

Macom DFB Трансмиссия <1 Вт Duplex LC SMF

US$79.00
FS P/N: CW47-SFP1G-ZXC
FS P/N: CW47-SFP1G-ZXC
Заказы 0
Отзывы 2
Вопросы 2
Задержка поставки, Ship by 9 окт, 2024
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
Inter совместимый 1000BASE-CWDM SFP модуль (SMF, 1470 нм, 160 км, LC, DOM)

Совместимый с Inter модуль SFP поддерживает передачу данных по одномодовому оптоволокну (SMF) на расстояние до 160 км через дуплексный разъём LC. Каждый модуль SFP проходит индивидуальное тестирование для использования на ряде коммутаторов, маршрутизаторов, серверов, сетевых интерфейсных карт (NIC) Inter и т. д.

Благодаря низкому энергопотреблению модуль 1G SFP с возможностью горячей замены идеально подходит для каналов связи Gigabit Ethernet поставщика услуг интернета (ISP), корпоративных сетей LAN и SAN, сетей LAN и SAN ЦОД и других оптических каналов.

Описание
Артикул
CW47-SFP1G-ZXC
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP
Максимальная скорость передачи данных
1000 Мбит/с
Длина волны
1470 нм
Максимальное расстояние кабеля
160 км
Разъём
Duplex LC
Оптические компоненты
DFB CWDM
Тип волокна
SMF
Поддержка DOM
Да
TX Мощность
1~6 дБм
Чувствительность приемни
<-33 дБм
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
MSA

Система Контроля Качества

Взгляните на нашу тестовую программу, чтобы получить надежные и высокопроизводительные оптические модули.

Система Контроля Качества

Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 1G
Модуль CWDM SFP, отличающиеся низким энергопотреблением, представляют собой экономичное решение за счет использования решения с одним волокном для применения Gigabit Ethernet.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
Нет потери пакетов и CRC
Тест глазной диаграммы
Поле маски >20%
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Скорость передачи данных (мас.)
1 Гбит/с
1 Гбит/с
1 Гбит/с
1 Гбит/с
1 Гбит/с
1 Гбит/с
Длина волны
1470 нм~1610 нм
1270 нм~1610 нм
1270 нм~1610 нм
1270 нм~1610 нм
1270 нм~1610 нм
1470 нм~1610 нм
Cable Расстояние (Max)
160 км@SMF
20 км@SMF
40 км@SMF
80 км@SMF
100 км@SMF
120 км@SMF
TX Мощность
1~6 дБм
-5~0 дБм
-5~0 дБм
0~5 дБм
0~5 дБм
0~5 дБм
Чувствительность приемни
< -33 дБм
< -24 дБм
< -24 дБм
< -24 дБм
<-30 дБм
<-30 дБм
Потребляемая мощность
≤1 Вт
≤1 Вт
≤1 Вт
≤1 Вт
≤1 Вт
≤1 Вт
Рабочая температура
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Connection (2)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
2
0
0
0
0

А***н

Russian Federation

June 15, 2023
5.0
Very quick and knowledgeable customer service. Helped me out when I had an issue and offered a product that worked perfectly with my setup!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

D***e

Canada

September 10, 2018
5.0
Just as described. Works great with my Unifi gear. Would buy again.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели