Модуль 100GBASE-PLR4, совместимый с Extreme, поддерживает линии связи длиной до 10 км по одномодовому оптоволокну (SMF) с разъемом MTP/MPO-12. Этот модуль соответствует стандартам SFF-8636 и QSFP28 MSA. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) позволяет получить доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Он подходит для применения Ethernet 100G и ЦОД.
![Extreme совместимый 100GBASE-PLR4 QSFP28 моудль 1310 нм 10 км DOM MTP/MPO-12 SMF Это изображение касается QSFP-PLR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240129181916bdfng5.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Extreme совместимый 100GBASE-PLR4 QSFP28 моудль 1310 нм 10 км DOM MTP/MPO-12 SMF Это изображение касается QSFP-PLR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240129181916bdfng5.jpg)
![Extreme совместимый 100GBASE-PLR4 QSFP28 моудль 1310 нм 10 км DOM MTP/MPO-12 SMF Это изображение касается QSFP-PLR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240129181916e5sjsc.jpg)
![Extreme совместимый 100GBASE-PLR4 QSFP28 моудль 1310 нм 10 км DOM MTP/MPO-12 SMF Это изображение касается QSFP-PLR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230621111011qg2acl.jpg)
![Extreme совместимый 100GBASE-PLR4 QSFP28 моудль 1310 нм 10 км DOM MTP/MPO-12 SMF Это изображение касается QSFP-PLR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401291819162md6zl.jpg)
![Extreme совместимый 100GBASE-PLR4 QSFP28 моудль 1310 нм 10 км DOM MTP/MPO-12 SMF Это изображение касается QSFP-PLR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302101212048ht25i.jpg)
Extreme совместимый 100GBASE-PLR4 QSFP28 моудль 1310 нм 10 км DOM MTP/MPO-12 SMF
#176214
#176214
US$429.00
FS P/N: QSFP-PLR4-100GFS P/N: QSFP-PLR4-100G
Заказы
6
Отзывы 4
Вопросы 5
Transceiver Types:
40 на глобальном складе, 16 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Extreme совместимый 100GBASE-PLR4 QSFP28 модуль (SMF, 1310 нм, 10 км, MTP/MPO, DOM)
Описание
Артикул
QSFP-PLR4-100G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103,125 Гбит/с (4x 25,78 Гбит/с)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
10 км
Разъём
MTP/MPO-12
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
CWDM4 DFB
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-6~2 дБм
Чувствительность приёмника
<-12 дБм
Бюджет мощности
6 дБ
Уровень перегрузки приёмника
2.5 дБм
Макс. потребляемая мощность
≤3,5 Вт
Коэффициент экстинкции
>3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
QSFP28 MSA, SFF-8636
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Центральная длина волны | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм |
Разъём | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 из 12 используемых волокон) | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex |
Расстояние кабеля (макс.) | 10 км | 10 км | 10 км | 10 км | 10 км | 10 км |
Тип кабеля | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Модуляция | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Тип передатчика | DFB | 4 x LAN WDM EML | DML CWDM | 4 x LAN WDM DML TOSA | EML | 4 x LAN WDM EML |
Технология монтажа микросхем | BOX | BOX | COB (chip on board) | COB (chip on board) | COB (chip on board) | BOX |
Чип | Чип Semtech | Чип Semtech | Чип Semtech | Чип Broadcom | Чип Semtech | Чип Semtech |
Диапазон температур | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (IND) |
Применение | ЦОД 100GBASE Ethernet 400G -> 4x100G Breakout | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet 400G to 4x 100G Breakout 800G to 8x 100G Breakout | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet |
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (5)Compatibility (2)Matching Cables (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
4
0
0
0
0
R***o
United States
October 13, 2023
I bought this QSFP28 transceiver for an Arista DCS-7020SR-24C2-R Switch and it is compatible.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0P***s
United States
October 06, 2023
The switch I bought with a qsfp28 port performed well with it. Easy plug and go.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0N***s
Costa Rica
April 04, 2023
Excellent service, and the quality is also good, I am going to buy more things from you guys.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели