Модуль FS Mellanox QSFP28 предназначен для использования в сетях Ethernet 40/100G с пропускной способностью до 150 м по многомодовому волокну OM5 (MMF) с длиной волны 850 нм через разъемы Duplex LC. Этот трансивер совместим с электрическим интерфейсом QSFP28 MSA, SWDM MSA и IEEE802.3bm CAUI-4. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке приемопередатчик с возможностью горячей замены подходит для использования в различных приложениях, таких как 40/100G Ethernet, телекоммуникации, приложения для поставщиков услуг и беспроводная сеть 5G.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
40/100GBASE-SM4 QSFP28 SWDM4 Dual Rate 850nm 100m Module, Mellanox совместимый
#175842
#175842
US$439.00
FS P/N: Q28-40/100G-SM4FS P/N: Q28-40/100G-SM4
Заказы
108
Отзывы 11
Вопросы 5
100 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
FS Mellanox 40/100GBASE-SM4 SWDM4 двухскоростного модуля QSFP28 (двухскоростные, MMF, 850 нм, 100 м, LC, DOM)
Описание
Артикул
Q28-40/100G-SM4
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
Двойная скорость 40 Гбит/с и 100 Гбит/с
Длина волны
850 нм[Lane Center Wavelengths Range
L0 844~858nm
L1 874~888nm
L2 904~918nm
L3 934~948nm]
L0 844~858nm
L1 874~888nm
L2 904~918nm
L3 934~948nm]
Макс. расстояние передачи
100G
75 м@OM3/100 м@OM4/150 м@OM5
40G
40G
240 м@OM3/350 м@OM4/440 м@OM5
Разъём
LC Duplex
Тип волокна
MMF
Тип передатчика
VCSEL
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
100G
-7,5~2 дБм
40G
40G
-7.5~3 дБм
Чувствительность приёмника
100G L0
-9,5 дБм, L1
-9,4 дБм, L2
-9,4 дБм, L3
-9,4 дБм
40G L0
40G L0
-12,9 дБм, L1
-12,5 дБм, L2
-12,2 дБм, L3
-11,9 дБм
Бюджет мощности
100G
1,9 дБ
40G
40G
2dB
Уровень перегрузки приёмника
9.953G
5~8 дБм
9.953G
9.953G
5~8 дБм
Макс. потребляемая мощность
≤3,5 Вт
Коэффициент экстинкции
> 2 дБ
DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C
Протоколы
SWDM MSA, QSFP28 MSA, IEEE802.3bm CAUI-4
Гарантия
5 лет
Программа испытаний качества
Программа испытаний качества
Тестирование оптических модулей Подробнее
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 100G
Модуль QSFP28 с низким энергопотреблением, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи до 100G.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицированный через строгий процесс с передовым оборудованием, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественную и надёжную оптику.
Тестирование оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тестирование глаз-диаграммы
Поле маски >20%
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 5x10E-5
Температурный тест
0~70°C
Центральная длина волны | 850 нм | 850 нм | 850 нм | 850 нм |
Разъём | LC Duplex | LC Duplex | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 из 12 используемых волокон) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 из 12 используемых волокон) |
Расстояние кабеля (макс.) | 100G: 75 м@OM3/100 м@OM4/150 м@OM5 (с хостом FEC) 40G: 240 м@OM3/350 м@OM4/440 м@OM5 (с хостом FEC) | 75 м@OM3 100 м@OM4 150 м@OM5 (с хостом FEC) | 70 м@OM3 100 м@OM4 (с хостом FEC) | 100 м@OM4 |
Тип кабеля | MMF | MMF | MMF | MMF |
Модуляция | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Тип передатчика | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Чип | Чип Macom | Чип II-VI Finisar | Чип Macom | Чип Macom |
Диапазон температур | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Применение | ЦОД 40/100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet Решение для модернизации 10G | ЦОД 100GBASE Ethernet 100G -> 4x25G Breakout 200G -> 2x100G Breakout | ЦОД 100GBASE Ethernet |
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (5)Application (1)Cisco Series (1)Customization (1)FS S5850 Series (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
11
0
0
0
0
M***n
United States
November 13, 2023
These optical modules are an excellent choice for anyone looking for a cost-effective and reliable networking solution. They provide high-speed connectivity and the ability to upgrade to 100G in the future.
подтвердит покупку
Полезный 20
Отзывы 0M***s
United States
October 13, 2023
I have been so satisfied with FS's modular products and customer service. Last time we ordered some modules on our own from another brand's website, but there's some wrongs with switch compatibility. By chance, we asked the FS sales manager and he recommended this 100G DR module to us. Now this module and switch are fully compatible and our problem is solved.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0B***e
United States
October 03, 2023
I haven't had a chance to test the Dell ones yet, but they appeared to have a smooth connection when i plugged it. And your service is also excellent, with the filtering function on FS website I can quickly find the product you need.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели