Модуль 100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 предназначен для использования в 100GBASE Ethernet с пропускной способностью до 2 км по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1330 нм через дуплексные разъёмы LC. Этот модуль соответствует стандартам QSFP28 MSA, IEEE 802.3cu и 100G Lambda MSA. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, для обеспечения доступа к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как ЦОД, 100G Ethernet.
![100GBASE-FR QSFP28 1330nm 2 км, H3C совместимый Это изображение касается QSFP-FR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240131102826dcb8et.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![100GBASE-FR QSFP28 1330nm 2 км, H3C совместимый Это изображение касается QSFP-FR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131102826dcb8et.jpg)
![100GBASE-FR QSFP28 1330nm 2 км, H3C совместимый Это изображение касается QSFP-FR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131102818g9pswr.jpg)
![100GBASE-FR QSFP28 1330nm 2 км, H3C совместимый Это изображение касается QSFP-FR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023020111132593ruhr.jpg)
![100GBASE-FR QSFP28 1330nm 2 км, H3C совместимый Это изображение касается QSFP-FR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131102812qvv602.jpg)
![100GBASE-FR QSFP28 1330nm 2 км, H3C совместимый Это изображение касается QSFP-FR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302011113251rwlom.jpg)
100GBASE-FR QSFP28 1330nm 2 км, H3C совместимый
#175179
#175179
US$869.00
FS P/N: QSFP-FR-100G-33FS P/N: QSFP-FR-100G-33
Заказы
4
Отзывы 2
Вопросы 5
Transceiver Type:
Задержка поставки, Ship by 12 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
H3C совместимый 100GBASE-FR QSFP28 модуль (Single Lambda, SMF, 1330 нм, 2 км, LC, DOM)
Описание
Артикул
QSFP-FR-100G-33
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
100 Гбит/с
Длина волны
1330nm
Макс. расстояние передачи
2 км
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-3.1~4 дБм
Минимальная мощность приемника
-7.1 дБм
Бюджет мощности
4dB
Уровень перегрузки приёмника
4 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤4,5 Вт
Коэффициент экстинкции
3.5 dB
DOM
Поддержка
Встроенный FEC
Yes (KP4)
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C
Протоколы
SFF-8636 Rev 2.10a, IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-FR1, QSFP28 MSA
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Тестирование оптических мрдулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230203114636a7gkxk.jpg)
Особенности
Типичное энергопотребление менее 4,5 Вт для энергосбережения
Встроенный чип Broadcom DSP, однолямбда-трансивер 100G обеспечивает высокую скорость и малое энергопотребление в 100G приложениях.
Чип Broadcom DSP
Стабильная передача
≤4,5 Вт
Низкое типовое энергопотребление
100 Гбит/с
Высокая пропускная способность
Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202308161640139yegck.jpg)
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
Нет Packet Loss & CRC
Температурный тест
0~70°C
Включите бесшовное подключение для вашей сети
Благодаря перенастройке модуля для работы с различными брендами FS BOX предлагает гибкость в отношении стоимости запасов.
Центральная длина волны | 1330 нм | 1270 нм | 1290 нм | 1310 нм |
Разъём | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Длина кабеля (макс.) | 2 км (с хост FEC) | 2 км (с хост FEC) | 2 км (с хост FEC) | 2 км (с хост FEC) |
Тип кабеля | SMF | SMF | SMF | SMF |
Модуляция | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Тип передатчика | EML | EML | EML | EML |
Чип | Broadcom Чип | Broadcom Чип | Broadcom Чип | Broadcom Чип |
Диапазон температур | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Применение | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet 100G to 4x 25G Breakout |
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (5)Application (1)Arista Series (1)Matching Transceivers (1)Product Comparison (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
C***e
Switzerland
January 12, 2023
Our boss is very picky about the quality, while I am looking for the way to save budget. FS makes it possible for me not to make trade-offs between quality and cost. Every time get money's worth out of the products.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0H***n
United States
January 03, 2023
We hesitated quite a while before choosing it because their 100G-CWDM4/PLR4L transceivers are also within our consideration. But finally, we decided this single lambda type after careful thinking for efficiency and cost for the long term. In truth, all advantages come from the PAM4 modulation. The total costs are reduced as it only uses one transmitter and receiver. Wait to see more benefits in the future.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели