Модуль 100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 предназначен для использования в 100GBASE Ethernet с пропускной способностью до 2 км по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1270 нм через дуплексные разъёмы LC. Этот модуль соответствует стандартам QSFP28 MSA, IEEE 802.3cu и 100G Lambda MSA. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, для обеспечения доступа к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как ЦОД, 100G Ethernet.
![100GBASE-FR QSFP28 1270nm 2 км, Dell совместимый Это изображение касается QSFP-FR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240130191354ljeyoe.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![100GBASE-FR QSFP28 1270nm 2 км, Dell совместимый Это изображение касается QSFP-FR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240130191354ljeyoe.jpg)
![100GBASE-FR QSFP28 1270nm 2 км, Dell совместимый Это изображение касается QSFP-FR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240130191349jx0ce3.jpg)
![100GBASE-FR QSFP28 1270nm 2 км, Dell совместимый Это изображение касается QSFP-FR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201105151gyjyj8.jpg)
![100GBASE-FR QSFP28 1270nm 2 км, Dell совместимый Это изображение касается QSFP-FR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240130191344av20or.jpg)
![100GBASE-FR QSFP28 1270nm 2 км, Dell совместимый Это изображение касается QSFP-FR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201105151s4w9ub.jpg)
100GBASE-FR QSFP28 1270nm 2 км, Dell совместимый
#175153
#175153
US$869.00
FS P/N: QSFP-FR-100G-27FS P/N: QSFP-FR-100G-27
Заказы
4
Отзывы 2
Вопросы 5
Transceiver Type:
Задержка поставки, Ship by 12 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Dell совместимый 100GBASE-FR QSFP28 модуль (Single Lambda, SMF, 1270 нм, 2 км, LC, DOM)
Описание
Артикул
QSFP-FR-100G-27
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
100 Гбит/с
Длина волны
1270nm
Макс. расстояние передачи
2 км
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-3.1~4 дБм
Минимальная мощность приемника
-7.1 дБм
Бюджет мощности
4dB
Уровень перегрузки приёмника
4 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤4,5 Вт
Коэффициент экстинкции
3.5 dB
DOM
Поддержка
Встроенный FEC
Yes (KP4)
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C
Протоколы
SFF-8636 Rev 2.10a, IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-FR1, QSFP28 MSA
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Тестирование оптических мрдулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202302031139227sfgqn.jpg)
Особенности
Типичное энергопотребление менее 4,5 Вт для энергосбережения
Встроенный чип Broadcom DSP, однолямбда-трансивер 100G обеспечивает высокую скорость и малое энергопотребление в 100G приложениях.
Чип Broadcom DSP
Стабильная передача
≤4,5 Вт
Низкое типовое энергопотребление
100 Гбит/с
Высокая пропускная способность
Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816113746te6t8a.jpg)
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
Нет Packet Loss & CRC
Температурный тест
0~70°C
Включите бесшовное подключение для вашей сети
Благодаря перенастройке модуля для работы с различными брендами FS BOX предлагает гибкость в отношении стоимости запасов.
Центральная длина волны | 1270 нм | 1290 нм | 1310 нм | 1330 нм |
Разъём | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Длина кабеля (макс.) | 2 км (с хост FEC) | 2 км (с хост FEC) | 2 км (с хост FEC) | 2 км (с хост FEC) |
Тип кабеля | SMF | SMF | SMF | SMF |
Модуляция | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Тип передатчика | EML | EML | EML | EML |
Чип | Broadcom Чип | Broadcom Чип | Broadcom Чип | Broadcom Чип |
Диапазон температур | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Применение | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet 100G to 4x 25G Breakout | ЦОД 100GBASE Ethernet |
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (5)Application (1)Arista Series (1)Matching Transceivers (1)Product Comparison (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
E***s
United States
January 09, 2023
Thank you for reaching out! Yes, again, no big order, but an easy and smooth transaction - I really love your online ordering system.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0S***d
United States
January 05, 2023
Thanks very much for the fast shipping. I got the modules today and already installed. Working nicely.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели