FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается QSFP-eER4-100G.
Это изображение касается QSFP-eER4-100G.
Это изображение касается QSFP-eER4-100G.
Это изображение касается QSFP-eER4-100G.
Это изображение касается QSFP-eER4-100G.
Это изображение касается QSFP-eER4-100G.
Это изображение касается QSFP-eER4-100G.
Это изображение касается QSFP-eER4-100G.
Это изображение касается QSFP-eER4-100G.
Это изображение касается QSFP-eER4-100G.

100GBASE-ER4 QSFP28 1310nm 60km, Cisco совместимый

New #174716
New #174716

Semtech Mitsubishi EML BOX ≤5.5 Вт Duplex LC SMF

US$3,699.00
FS P/N: QSFP-eER4-100G
FS P/N: QSFP-eER4-100G
Заказы 4
Отзывы 4
Вопросы 5
Задержка поставки, Ship by 24 июл, 2024
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
H3C QSFP-eER4-100G совместимый 100GBASE-ER4 QSFP28 модуль (SMF, 1310 нм, 60 км, LC, DOM)

Модуль QSFP28, совместимый с H3C QSFP-eER4-100G, предназначен для применения оптической связи на расстоянии 80 км. Этот модуль содержит 4-канальный оптический передатчик, 4-канальный оптический приемник и блок управления модулем, включающий 2-проводной последовательный интерфейс. Оптические сигналы мультиплексируются в одномодовое волокно через стандартный промышленный разъём LC. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных приложениях, таких как телекоммуникационные соединения 100G, ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, корпоративные ядра и применения уровня распределения.

Описание
Артикул
QSFP-eER4-100G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.125 Гбит/с
Длина волны
1310nm
Макс. расстояние передачи
60 км
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
1 to 6 дБм
Минимальная мощность приемника
-30 дБм
Бюджет мощности
31dB
Уровень перегрузки приёмника
6 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤5.5W
Коэффициент экстинкции
>6dB
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Формат модуляции
NRZ
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX встроенный CDR
Протоколы
QSFP28 MSA
IEEE 802.3ba
RoHS-10 compliant
Гарантия
5 лет

Система Контроля Качества

Взгляните на нашу программу тестирования, чтобы получить надежные и высокопроизводительные оптические модули.

Система Контроля Качества

Тестирование оптических мрдулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Возможность подключения 100G для ЦОД и телекомма

Модуль QSFP28 с низким энергопотреблением, высокой плотностью и высокой скоростью 5,5 Вт предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить передачу до 100G.

Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
Нет Packet Loss & CRC
Тест на паттерн глаз
Поле маски >20%
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0-70°C
Центральная длина волны
1310 нм
1310 нм
1310 нм
1310 нм
Разъём
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Длина кабеля (макс.)
60km
80 км
40km
40 км
Тип кабеля
SMF
SMF
SMF
SMF
Модуляция
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Тип передатчика
EML
EML
EML
4x LAN WDM DML TOSA
Технология монтажа микросхем
BOX Packaging
BOX Packaging
BOX Packaging
BOX Packaging
Чип
Semtech Чип
Semtech Чип
Semtech Чип
Semtech Чип
Применение
ЦОД
100GBASE Ethernet
ЦОД
100GBASE Ethernet
ЦОД
100GBASE Ethernet
ЦОД
100GBASE Ethernet
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (5)Cisco Series (2)FEC (1)Matched Attenuator (1)Transmission Distance (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
4
0
0
0
0

V***r

United States

September 27, 2023
5.0
The packaging of the modules was so excellent and it arrived in perfect condition. They are also excellent quality compared with other popular brand. I will definitely buy your products again!
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0

G***s

United States

September 21, 2023
5.0
I was very impressed with the customer service at FS.com. From product ordering to delivery, you have been following up and sending me notifications. I will bringing more business on your way later!
подтвердит покупку
Полезный 7
Отзывы 0

A***l

United States

January 30, 2023
5.0
I installed these yesterday for an inter-floor connection between two cisco switches and they were no muss, no fuss. Works as advertised so I'm not really sure what else you need to know but I'd happily use them again.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели