FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается HD-SMFPULCDX.
Это изображение касается HD-SMFPULCDX.
Это изображение касается HD-SMFPULCDX.
Это изображение касается HD-SMFPULCDX.
Это изображение касается HD-SMFPULCDX.
Это изображение касается HD-SMFPULCDX.
Это изображение касается HD-SMFPULCDX.
Это изображение касается HD-SMFPULCDX.
Это изображение касается HD-SMFPULCDX.
Это изображение касается HD-SMFPULCDX.

1m (3ft) LC UPC - LC UPC Flat Clip Uniboot Duplex с Push Pull OS2 SM PVC (OFNR) 2,0 мм BIF

#173904
#173904

Corning G.657.A1 Смена полярности без инструментов Flat Clip Push-pull Tabs 200/400G Применения с высокой плотностью размещения

US$28.00
FS P/N: HD-SMFPULCDX
FS P/N: HD-SMFPULCDX
Заказы 88
Отзыв 0
Вопрос 0
20 на глобальном складе, 10 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Оптический патч-корд LC UPC - LC UPC Flat Clip Uniboot Duplex, Push Pull Tabs OS2 PVC (OFNR) 2.0 мм BIF

Конструкция Uniboot позволяет одному кабелю нести оба волокна, уменьшая перегрузку кабеля при прокладке. Он подходит для коммутации оптоволокна высокой плотности в центрах обработки данных, где требуется экономия места и уменьшение проблем с прокладкой кабеля.

Тонкая плоская конструкция зажима обеспечивает дополнительное пространство между разъемами и улучшает воздушный поток. Пушпульная конструкция язычка уменьшает потери в штекере и легко устанавливается и снимается одной рукой.

Описание
Тип разъёма
LC UPC - LC UPC
Волокно класса
G. 657. A1
Тип волокна
OS2 9/125 мкм
Длина волны
1310/1550 нм
Вносимые потери
≤0,3 дБ
Возвратные потери
≥50 дБ
Мин. радиус изгиба
(Ядро оптоволокна)
10 мм
Мин. радиус изгиба
(Оптоволоконный кабель)
10/5D (Динамический/Статический)
Аттенуация при 1310 нм
0.36 дБ/км
Аттенюация при 1550 нм
0.22 дБ/км
Кол-во волокна
Duplex
Диаметр кабеля
2,0 мм
Оболочка кабеля
PVC
Полярность
A(Tx) - B(Rx)
Долговечность
500 Циклов
Прочность на растяжение
(долгосрочная/кратковременная)
60/100 Н
Температура эксплуатации
-10 ~ 70°C (14 ~ 158℉)
Температура хранения
-20 ~ 70℃ (-4 ~ 158℉)

Программа испытаний качества

Ознакомьтесь с нашей программой тестирования, чтобы получить надежные и высокопроизводительные оптические кабели.

Программа испытаний качества

Тестирование оптических кабелей Подробнее
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Решение для применения
Особенности

10/5D Мин. радиус изгиба

Волокно G.657.A1 обеспечивает более плотные изгибы кабеля для провисания и прокладки.

DirectConec™ Push-pull Boot

Возможность быстрого подключения без инструментов в условиях высокой плотности.

Штабелируемый соединитель

легко зацепляется/отсоединяется от плотно загруженных панелей.

Удовлетворить ваши потребности в смене полярности

Всего 4 шага для переключения полярности с A-B на A-A без обнажения волокон и использования каких-либо инструментов.

Удовлетворить различные потребности внутренней установки

Идеально подходит для подключения к сетевому шкафу, потолочной и подпольной проводки в ЦОД.

Тип разъёма
Плоский зажим с защелкой LC
Плоский зажим Suncall LC
Стандартный LC
Защитный ключ Uniboot LC
Пушпульный язычок LC
Пушпульный механизм
Пушпульный чехол
Пушпульный язычок
Волокно класса
Corning G. 657. A1
Corning G. 657. A1
Corning G. 657. A1
Corning G. 657. A1
Corning G. 657. A1
Оболочка кабеля
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
Диаметр кабеля
2,0 мм
2,0 мм
2,0 мм
2,0 мм
2,0 мм
Вносимые потери
≤0,3 дБ
≤0,2 дБ
≤0,2 дБ
≤0,3 дБ
≤0,2 дБ
Мин. радиус изгиба (оптоволоконный кабель)
10/5D (динамический/статический)
10/5D (динамический/статический)
10/5D (динамический/статический)
10/5D (динамический/статический)
10/5D (динамический/статический) )
Смена полярности
yes
yes
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели