Этот 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 оптический модуль предназначен для использования в 100GBASE Ethernet с пропускной способностью до 10 км по одномодовому оптоволокну (SMF) с длиной волны 1330 нм через дуплексные разъемы LC. Этот модуль соответствует стандартам QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd и 100G Lambda MSA. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как ЦОД, 100G Ethernet, 400G до 100G.
![100GBASE-LR QSFP28 1330nm 10 км, Intel совместимый Это изображение касается QSFP-LR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202401311528260oryqm.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![100GBASE-LR QSFP28 1330nm 10 км, Intel совместимый Это изображение касается QSFP-LR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401311528260oryqm.jpg)
![100GBASE-LR QSFP28 1330nm 10 км, Intel совместимый Это изображение касается QSFP-LR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131152826ft5rd4.jpg)
![100GBASE-LR QSFP28 1330nm 10 км, Intel совместимый Это изображение касается QSFP-LR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230113172940v5c6md.jpg)
![100GBASE-LR QSFP28 1330nm 10 км, Intel совместимый Это изображение касается QSFP-LR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131152826lsuw9j.jpg)
![100GBASE-LR QSFP28 1330nm 10 км, Intel совместимый Это изображение касается QSFP-LR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202301131729443m8q3d.jpg)
100GBASE-LR QSFP28 1330nm 10 км, Intel совместимый
New #173809
New #173809
US$1,069.00
FS P/N: QSFP-LR-100G-33FS P/N: QSFP-LR-100G-33
Заказы
5
Отзывы 3
Вопросы 5
Transceiver Type:
Задержка поставки, Ship by 05 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Intel -совместимый 100GBASE-LR QSFP28 оптический модуль (Single Lambda, SMF, 1330nm, 10km, LC, DOM)
Описание
Артикул
QSFP-LR-100G-33
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
106.25 Гбит/с
Длина волны
1330 нм
Максимальное расстояние кабеля
10 км
Разъем
Duplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приемника
PIN
Мощность TX
-1.9 ~ 4.8 дБм
Чувствительность приемника
-8.2 дБm
Бюджет мощности
6.3 дБ
Перегрузка приемника
4.8 дБm
Потребляемая мощность
≤4.5 Вт
Коэффициент затухания
3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий диапазон температур
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (восстановление часов и данных)
TX и RX встроенный CDR
FEC Функция
Поддержка
Протоколы
SFF-8636 Rev 2.10a
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
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
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230110170300jtco37.jpg)
Особенности
Подключение 100G для ЦОД и телекоммуникаций
Модуль QSFP28 с малой мощностью 4.5 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи до 100G.
Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816114036humlwi.jpg)
Всестороннее тестирование повышает надежность
Квалифицировано в результате тщательного процесса с использованием современного оборудования, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественную и надежную оптику.
Тест оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Температурный тест
0-70°C
Центральная длина волны | 1330 нм | 1310 нм | 1270 нм | 1290 нм |
Разъем | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Расстояние передачи (макс.) | 10 км (с FEC хоста) | 10 км (с FEC хоста) | 10 км (с FEC хоста) | 10 км (с FEC хоста) |
Тип кабеля | SMF | SMF | SMF | SMF |
Модуляция | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Тип передатчика | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | EML |
Чип | Broadcom Чип | Broadcom Чип | Broadcom Чип | Broadcom Чип |
Применение | ЦОД 100GBASE Ethernet 400G -> 4x 100G Breakout | ЦОД 100GBASE Ethernet 400G -> 4x 100G Breakout 800G -> 8x 100G Breakout | ЦОД 100GBASE Ethernet 400G -> 4x 100G Breakout | ЦОД 100GBASE Ethernet 400G -> 4x 100G Breakout |
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (5)Breakout Cables (1)Broadcom Series (1)Cisco Series (1)FEC (1)Matching Cables (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
3
0
0
0
0
D***o
United Kingdom
May 10, 2023
I have to say, Your customer service, notifications, pre-sales info, shipping speed/checkout, have been fantastic.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0H***d
Mexico
April 29, 2023
We tested the module, it works very well, it is much higher quality than other competing products.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0P***p
Ukraine
December 27, 2022
Got the single lambda transceivers. They are all working on the 1330nm wavelength other than 1550nm which is told to be susceptible to dispersion. They worked well indeed.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели