Этот 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 оптический модуль предназначен для использования в 100GBASE Ethernet с пропускной способностью до 10 км по одномодовому оптоволокну (SMF) с длиной волны 1290 нм через дуплексные разъемы LC. Этот модуль соответствует стандартам QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd и 100G Lambda MSA. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как ЦОД, 100G Ethernet, 400G до 100G.
![100GBASE-LR QSFP28 1290nm 10 км, Brocade совместимый Это изображение касается QSFP-LR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240131115914vtiwrm.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![100GBASE-LR QSFP28 1290nm 10 км, Brocade совместимый Это изображение касается QSFP-LR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131115914vtiwrm.jpg)
![100GBASE-LR QSFP28 1290nm 10 км, Brocade совместимый Это изображение касается QSFP-LR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131115914kvh0eu.jpg)
![100GBASE-LR QSFP28 1290nm 10 км, Brocade совместимый Это изображение касается QSFP-LR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230113180204ka4o6h.jpg)
![100GBASE-LR QSFP28 1290nm 10 км, Brocade совместимый Это изображение касается QSFP-LR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131115914n8e9ll.jpg)
![100GBASE-LR QSFP28 1290nm 10 км, Brocade совместимый Это изображение касается QSFP-LR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230113180200bs6pqh.jpg)
100GBASE-LR QSFP28 1290nm 10 км, Brocade совместимый
New #173786
New #173786
US$1,069.00
FS P/N: QSFP-LR-100G-29FS P/N: QSFP-LR-100G-29
Заказы
5
Отзывы 2
Вопросы 5
Transceiver Type:
Задержка поставки, Ship by 14 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Brocade -совместимый 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 оптический модуль (Single Lambda, SMF, 1290nm, 10km, LC, DOM)
Описание
Артикул
QSFP-LR-100G-29
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
106.25 Гбит/с
Длина волны
1290 нм
Максимальное расстояние кабеля
10 км
Разъем
Duplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приемника
PIN
Мощность TX
-1.9 ~ 4.8 дБм
Чувствительность приемника
-8.2 дБm
Бюджет мощности
6.3 дБ
Перегрузка приемника
4.8 дБm
Потребляемая мощность
≤4.5 Вт
Коэффициент затухания
3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий диапазон температур
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (восстановление часов и данных)
TX и RX встроенный CDR
FEC Функция
Поддержка
Протоколы
SFF-8636 Rev 2.10a
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
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
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230110170309leb44i.jpg)
Особенности
Подключение 100G для ЦОД и телекоммуникаций
Модуль QSFP28 с малой мощностью 4.5 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи до 100G.
Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816114036humlwi.jpg)
Всестороннее тестирование повышает надежность
Квалифицировано в результате тщательного процесса с использованием современного оборудования, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественную и надежную оптику.
Тест оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Температурный тест
0-70°C
Центральная длина волны | 1290 нм | 1310 нм | 1270 нм | 1330 нм |
Разъем | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Расстояние передачи (макс.) | 10 км (с FEC хоста) | 10 км (с FEC хоста) | 10 км (с FEC хоста) | 10 км (с FEC хоста) |
Тип кабеля | SMF | SMF | SMF | SMF |
Модуляция | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Тип передатчика | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | EML |
Чип | Broadcom Чип | Broadcom Чип | Broadcom Чип | Broadcom Чип |
Применение | ЦОД 100GBASE Ethernet 400G -> 4x 100G Breakout | ЦОД 100GBASE Ethernet 400G -> 4x 100G Breakout 800G -> 8x 100G Breakout | ЦОД 100GBASE Ethernet 400G -> 4x 100G Breakout | ЦОД 100GBASE Ethernet 400G -> 4x 100G Breakout |
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (5)Breakout Cables (1)Broadcom Series (1)Cisco Series (1)FEC (1)Matching Cables (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
1***0
36772
April 16, 2023
Plug the modules in to Arista DCS-7060CX2-32S-R. And connect with LC singlemode cable. Both recognize the optics.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0S***l
United States
April 07, 2023
The first time to try the single lambda transceiver, find FS without hesitation. If you run into problems, FS gives support, of course; but some supplier I contacted, does not.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели