FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается QSFP-LR-100G-27.
Это изображение касается QSFP-LR-100G-27.
Это изображение касается QSFP-LR-100G-27.
Это изображение касается QSFP-LR-100G-27.
Это изображение касается QSFP-LR-100G-27.
Это изображение касается QSFP-LR-100G-27.
Это изображение касается QSFP-LR-100G-27.
Это изображение касается QSFP-LR-100G-27.
Это изображение касается QSFP-LR-100G-27.
Это изображение касается QSFP-LR-100G-27.

100GBASE-LR QSFP28 1270nm 10 км, Intel совместимый

New #173783
New #173783

Broadcom 7nm DSP EML BOX ≤4.5 Вт Single Lambda Duplex LC SMF

US$1,069.00
FS P/N: QSFP-LR-100G-27
FS P/N: QSFP-LR-100G-27
Заказы 2
Отзывы 2
Вопросы 5
Задержка поставки, Ship by 12 авг, 2024
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
Intel -совместимый 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 PAM4 оптический модуль(Single Lambda, SMF, 1270nm, 10km, LC, DOM)

Этот 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 оптический модуль предназначен для использования в 100GBASE Ethernet с пропускной способностью до 10 км по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1270 нм через дуплексные разъемы LC. Этот модуль соответствует стандартам QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd и 100G Lambda MSA. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как ЦОД, 100G Ethernet, 400G до 100G.

Описание
Артикул
QSFP-LR-100G-27
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
106.25 Гбит/с
Длина волны
1270 нм
Максимальное расстояние кабеля
10 км
Разъем
Duplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приемника
PIN
Мощность TX
-1.9 ~ 4.8 дБм
Чувствительность приемника
-8.2 дБm
Бюджет мощности
6.3 дБ
Перегрузка приемника
4.8 дБm
Потребляемая мощность
≤4.5 Вт
Коэффициент затухания
3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий диапазон температур
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (восстановление часов и данных)
TX и RX встроенный CDR
FEC Функция
Поддержка
Протоколы
SFF-8636 Rev 2.10a
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
Гарантия
5 лет

Система Контроля Качества

Посмотрите на нашу программу тестирования для получения надёжных и высокопроизводительных модулей.

Система Контроля Качества

Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Подключение 100G для ЦОД и телекоммуникаций

Модуль QSFP28 с малой мощностью 4.5 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи до 100G.

Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
Всестороннее тестирование повышает надежность
Квалифицировано в результате тщательного процесса с использованием современного оборудования, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественную и надежную оптику.
Тест оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Температурный тест
0-70°C
Центральная длина волны
1270 нм
1310 нм
1290 нм
1330 нм
Разъем
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Расстояние передачи (макс.)
10 км (с FEC хоста)
10 км (с FEC хоста)
10 км (с FEC хоста)
10 км (с FEC хоста)
Тип кабеля
SMF
SMF
SMF
SMF
Модуляция
PAM4
PAM4
PAM4
PAM4
Тип передатчика
EML
4x LAN WDM DML TOSA
EML
EML
Чип
Broadcom Чип
Broadcom Чип
Broadcom Чип
Broadcom Чип
Применение
ЦОД
100GBASE Ethernet
400G -> 4x 100G Breakout
ЦОД
100GBASE Ethernet
400G -> 4x 100G Breakout
800G -> 8x 100G Breakout
ЦОД
100GBASE Ethernet
400G -> 4x 100G Breakout
ЦОД
100GBASE Ethernet
400G -> 4x 100G Breakout
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (5)Breakout Cables (1)Broadcom Series (1)Cisco Series (1)FEC (1)Matching Cables (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
2
0
0
0
0

T***e

Australia

January 13, 2023
5.0
Plug the modules in to Arista DCS-7060CX2-32S-R. And connect with LC singlemode cable. Both recognize the optics.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

R***y

United States

January 02, 2023
5.0
The first time to try the single lambda transceiver, find FS without hesitation. If you run into problems, FS gives support, of course; but some supplier I contacted, does not.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели