Одномодовый нечувствительный к изгибам оптоволоконный кабель OS2 9/125 мкм имеет меньшее затухание при изгибе или скручивании по сравнению с традиционными оптоволоконными кабелями, и это сделает установку и обслуживание оптоволоконных кабелей более эффективными. Это также может сэкономить больше места для ваших кабелей высокой плотности в ЦОД, корпоративных сетях, телекоммуникационных комнатах, фермах серверов, сетях облачных хранилищ и в любых местах, где необходимы кабели.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
1m (3ft) FC APC to LC APC Simplex патч-корд OS2 SM PVC (OFNR) 2,0 мм
1m (3ft) FC APC - LC APC Simplex оптический патч-корд OS2 SM PVC (OFNR) 2.0 мм Одномодовый нечувствительный к изгибам кабель OS2 9/125 мкм имеет меньшее затухание при изгибе или скручивании по сравнению с традиционными оптоволоконными кабелями, и это сделает установку и обслуживание кабелей более эффективными. Это также может сэкономить больше места для ваших кабелей высокой плотности в ЦОД, корпоративных сетях, телекоммуникационных комнатах, фермах серверов, сетях облачных хранилищ и в любых местах, где необходимы кабели.
(сердцевина волокна)
(кабель)
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Превосходные кабельные сборки уменьшают потери света и легко удовлетворяют разнообразные требования к кабелям.
Мин. радиус изгиба 10/5D
Волокно G.657.A1 допускает более плотные изгибы кабеля для прокладки.
Циркониевый керамический наконечник
Срок службы прецизионных наконечников может увеличиваться до 500 раз.
Максимальная прочность на растяжение 100 Н
Устойчивый к натяжению кабель предотвращает разрыв и продлевает срок службы.
Идеально подходит для подключения к сетевому шкафу, потолочной проводки и проводки под полом в ЦОД.
C***s
Austria
V***p
Israel
B***k
Norway