Dell -совместимый SFP модуль поддерживает линию связи длиной до 160 км по одномодовому оптоволокну (SMF) через дуплексный разъем LC. Каждый модуль приемопередатчика SFP проходит индивидуальное тестирование для использования с рядом коммутаторов Dell маршрутизаторов, серверов, сетевых карт (NIC) и т. д.
Благодаря низкому энергопотреблению трансивер 1G SFP с возможностью горячей замены идеально подходит для каналов связи Gigabit Ethernet поставщика услуг Интернета (ISP), корпоративных сетей LAN и SAN, сетей LAN и SAN ЦОД и других оптических каналов.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
C17-C61 1000BASE-DWDM SFP модуль 100GHz 160 км, Dell совместимый
#172694
#172694
US$209.00
FS P/N: DWC46-SFP1G-ZXCFS P/N: DWC46-SFP1G-ZXC
Заказы
0
Отзывы 4
Вопрос 0
Wavelength:
Задержка поставки, Ship by 15 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Dell -совместимый 1000BASE-DWDM SFP модуль (SMF, 1540.56 нм, 160 км, LC, DOM)
Описание
Артикул
DWC46-SFP1G-ZXC
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP
Макс. скорость передачи данных
1000 Мбит/с
Длина волны
1540.56 нм
Мак. расстояние передачи
160 км
Разъем
Duplex LC
Тип кабеля
SMF
Тип передатчика
DML
Тип приемника
APD
Мощность TX
1~6 дБм
Чувствительность приемника
< -33 дБм
Бюджет мощности
34 дБ
Перегрузка приемника
-10 дБм
Потребляемая мощность
≤1W
Коэффициент экстинкции
>9 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий диапазон температур
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
-совместимый
Гарантия
5 лет
* Модули стандарта FS полностью артикул оборудования Cisco. Нажмите
для получения дополнительной информации.
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Подключения 1G для ЦОД
Благодаря низкому энергопотреблению модуля DWDM SFP представляют собой экономичное решение за счет использования одноволоконного решения для применений Gigabit Ethernet.
Протестировано на хост-устройствах на предмет функциональной совместимости
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
Комплексное тестирование повышает надежность
Квалифицирован в результате строгого процесса с использованием передового оборудования, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественную и надежную оптику.
Тестирование оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тестирование глаз-диаграммы
Граница маски >20%
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Скорость передачи данных (макс.) | 1 Гбит/с | 1 Гбит/с | 1 Гбит/с | 1 Гбит/с |
Длина волны | 1528.77 нм~1563.86 нм | 1528.77 нм~1563.86 нм | 1528.77 нм~1563.86 нм | 1528.77 нм~1563.86 нм |
Расстояние передачи (макс.) | 160 км приSMF | 40 км приSMF | 80 км приSMF | 100 км приSMF |
Разнос каналов | 100 ГГц | 100 ГГц | 100 ГГц | 100 ГГц |
Мощность TX | 1~6 дБм | 0~5 дБм | 0~5 дБм | 0~5 дБм |
Чувствительность приемника | <-33 дБм | < -24 дБм | < -24 дБм | < -32 дБм |
Потребляемая мощность | ≤1 Вт | ≤1 Вт | ≤1.5 Вт | ≤1W |
Температура эксплуатации | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
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
F***e
United States
January 05, 2023
I have used FS transceivers for quite a bit and am always impressed with the quality and connectivity of these units.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0C***s
Australia
December 27, 2022
I've bought a few of these now and they work perfectly. I've had great success using these 1G DWDM SFP modules with Cisco and H3C switches, with no compatibility or performance issues so far.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0A***o
Spain
December 22, 2022
These SFP modules fit perfectly into the devices I've used them on and they don't get hot either.
For the money these are great value and I'll no doubt be buying more.
Highly recommended.
For the money these are great value and I'll no doubt be buying more.
Highly recommended.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели