FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается DWC45-SFP1G-ZXC.
Это изображение касается DWC45-SFP1G-ZXC.
Это изображение касается DWC45-SFP1G-ZXC.
Это изображение касается DWC45-SFP1G-ZXC.
Это изображение касается DWC45-SFP1G-ZXC.
Это изображение касается DWC45-SFP1G-ZXC.
Это изображение касается DWC45-SFP1G-ZXC.
Это изображение касается DWC45-SFP1G-ZXC.
Это изображение касается DWC45-SFP1G-ZXC.
Это изображение касается DWC45-SFP1G-ZXC.

C17-C61 1000BASE-DWDM SFP модуль 100GHz 160 км, Dell совместимый

#172680
#172680

Macom Accelink DML Трансмиссия ≤1 Вт Duplex LC SMF

US$209.00
FS P/N: DWC45-SFP1G-ZXC
FS P/N: DWC45-SFP1G-ZXC
Заказы 0
Отзывы 4
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 15 окт, 2024
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
Dell -совместимый 1000BASE-DWDM SFP модуль (SMF, 1541.35 нм, 160 км, LC, DOM)

Dell -совместимый SFP модуль поддерживает линию связи длиной до 160 км по одномодовому оптоволокну (SMF) через дуплексный разъем LC. Каждый модуль приемопередатчика SFP проходит индивидуальное тестирование для использования с рядом коммутаторов Dell маршрутизаторов, серверов, сетевых карт (NIC) и т. д.
Благодаря низкому энергопотреблению трансивер 1G SFP с возможностью горячей замены идеально подходит для каналов связи Gigabit Ethernet поставщика услуг Интернета (ISP), корпоративных сетей LAN и SAN, сетей LAN и SAN ЦОД и других оптических каналов.

Описание
Артикул
DWC45-SFP1G-ZXC
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP
Макс. скорость передачи данных
1000 Мбит/с
Длина волны
1541.35 нм
Мак. расстояние передачи
160 км
Разъем
Duplex LC
Тип кабеля
SMF
Тип передатчика
DML
Тип приемника
APD
Мощность TX
1~6 дБм
Чувствительность приемника
< -33 дБм
Бюджет мощности
34 дБ
Перегрузка приемника
-10 дБм
Потребляемая мощность
≤1W
Коэффициент экстинкции
>9 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий диапазон температур
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
-совместимый
Гарантия
5 лет
* Модули стандарта FS полностью артикул оборудования Cisco. Нажмите
для получения дополнительной информации.
Примечание: Если модуль дальнего радиуса действия используется для передачи на короткие расстояния, используйте соответствующий аттенюатор согласно таблице.
Расстояние
≤ 10 км
≤ 30 км
≤ 50 км
Аттенюатор
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Подключения 1G для ЦОД
Благодаря низкому энергопотреблению модуля DWDM SFP представляют собой экономичное решение за счет использования одноволоконного решения для применений Gigabit Ethernet.
Протестировано на хост-устройствах на предмет функциональной совместимости
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
Комплексное тестирование повышает надежность
Квалифицирован в результате строгого процесса с использованием передового оборудования, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественную и надежную оптику.
Тестирование оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тестирование глаз-диаграммы
Граница маски >20%
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Скорость передачи данных (макс.)
1 Гбит/с
1 Гбит/с
1 Гбит/с
1 Гбит/с
Длина волны
1528.77 нм~1563.86 нм
1528.77 нм~1563.86 нм
1528.77 нм~1563.86 нм
1528.77 нм~1563.86 нм
Расстояние передачи (макс.)
160 км приSMF
40 км приSMF
80 км приSMF
100 км приSMF
Разнос каналов
100 ГГц
100 ГГц
100 ГГц
100 ГГц
Мощность TX
1~6 дБм
0~5 дБм
0~5 дБм
0~5 дБм
Чувствительность приемника
<-33 дБм
< -24 дБм
< -24 дБм
< -32 дБм
Потребляемая мощность
≤1 Вт
≤1 Вт
≤1.5 Вт
≤1W
Температура эксплуатации
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
4
0
0
0
0

F***e

United States

January 05, 2023
5.0
I have used FS transceivers for quite a bit and am always impressed with the quality and connectivity of these units.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

C***s

Australia

December 27, 2022
5.0
I've bought a few of these now and they work perfectly. I've had great success using these 1G DWDM SFP modules with Cisco and H3C switches, with no compatibility or performance issues so far.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

A***o

Spain

December 22, 2022
5.0
These SFP modules fit perfectly into the devices I've used them on and they don't get hot either.
For the money these are great value and I'll no doubt be buying more.
Highly recommended.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели