FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается DWC46-SFP1G-120.
Это изображение касается DWC46-SFP1G-120.
Это изображение касается DWC46-SFP1G-120.
Это изображение касается DWC46-SFP1G-120.
Это изображение касается DWC46-SFP1G-120.
Это изображение касается DWC46-SFP1G-120.
Это изображение касается DWC46-SFP1G-120.
Это изображение касается DWC46-SFP1G-120.
Это изображение касается DWC46-SFP1G-120.
Это изображение касается DWC46-SFP1G-120.

C17-C61 1000BASE-DWDM SFP 100GHz 120 км, H3C совместимый

#169780
#169780

Macom Трансмиссия ≤1 Вт Duplex LC SMF

US$189.00
FS P/N: DWC46-SFP1G-120
FS P/N: DWC46-SFP1G-120
Заказы 0
Отзывы 4
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 17 окт, 2024
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
H3C DWDM-SFP1G-40.56-120 совместимый 1000BASE-DWDM SFP модуль (SMF, 1540.56 нм, 120 км, LC, DOM)

H3C совместимый модуль SFP поддерживает длину линии связи до 120 км по одномодовому оптоволокну (SMF). Этот модуль соответствует стандарту SFF-8472. Функции цифровой диагностики доступны через 2-проводной последовательный интерфейс, как указано в SFF-8472, что позволяет получить доступ к рабочим параметрам в реального времени.

Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для оптоволоконной связи до 1000BASE.

Описание
Артикул H3C
DWDM-SFP1G-40.56-120
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP
Макс. скорость передачи данных
1000 Мбит/с
Длина волны
1540.56 нм
Максимальное расстояние кабеля
120 км
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DML
Тип приёмника
APD
TX Мощность
0~5 дБм
Чувствительность приёмника
< -30 дБм
Бюджет мощности
30 дБ
Перегрузка приёмника
-10 дБм
Потребляемая мощность
1 Вт
Коэффициент экстинкции
> 9 дБ
DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
IEEE 802.3z, SFF-8472
Гарантия
5 лет
Обратите внимание: Когда модуль дальнего радиуса действия используется для передачи на короткие расстояния, согласуйте его с соответствующим аттенюатором.
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 1G
Модуль DWDM SFP с низким энергопотреблением представляют собой экономичное решение за счет использования одноволоконного решения для Gigabit Ethernet.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
Нет потери пакетов и CRC
Тест глазной диаграммы
Поле маски >20%
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Скорость передачи данных (макс.)
1 Гбит/с
1 Гбит/с
1 Гбит/с
1 Гбит/с
1 Гбит/с
Длина волны
1528.77 нм~~1563.86 нм
1528.77 нм~~1563.86 нм
1528.77 нм~~1563.86 нм
1528.77 нм~~1563.86 нм
1528.77 нм~~1563.86 нм~
Длина кабеля (макс.)
120 км@SMF
40 км@SMF
80km@SMF
100km@SMF
160km@SMF
Расстояние между каналами
100 ГГц
100 ГГц
100 ГГц
100 ГГц
100 ГГц
TX Мощность
0~5 дБм
0~5 дБм
0~5 дБм
0~5 дБм
1~6 дБм
Чувствительность приёмника
< -30 дБм
< -24 дБм
< -24 дБм
< -32 дБм
<-33 дБм
Потребляемая мощность
≤1 Вт
≤1 Вт
≤1,5 Вт
≤1 Вт
≤1 Вт
Рабочая температура
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
4
0
0
0
0

Q***o

Canada

February 03, 2023
5.0
I purchased a couple of these for my Cisco Switch and they worked very well, with no performance or compatibility issues currently. They deliver the goods at a reasonable price.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0

T***p

United States

February 02, 2023
5.0
I am very pleased with the modules price, quality and delivery and will likely continue to purchase them from FS. I believe I will be placing another small order in the next few days for a few more modules that we are short on.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

C***n

Canada

January 31, 2023
5.0
As of 1 week of operation, the optics worked great with my switches. I am not experiencing over-heating or connection problems. Highly recommended.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели