FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается C168/300s.
Это изображение касается C168/300s.
Это изображение касается C168/300s.
Это изображение касается C168/300s.
Это изображение касается C168/300s.
Это изображение касается C168/300s.

Postek C168/300s принтер этикеток с HEAT™, 300dpi, скорость печати 4ips

#169119
#169119

300dpi 4ips HEAT™

US$309.00
FS P/N: C168/300s
FS P/N: C168/300s
Заказы 18
Отзыв 1
Вопросы 2
4 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$230.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Postek C168/300s Принтер для печати этикеток с технологией HEAT™, 300 dpi, скорость печати 4 дюйма в секунду

Компактный принтер для печати этикеток со штрих-кодом серии C168 отличается инновационной технологией и высочайшим качеством изготовления. Благодаря жесткой конструкции, высоконадежному двигателю и системе трансмиссии, а также большой емкости ленты (360 м) пользователи получают минимальное время простоя и низкие затраты на обслуживание. Благодаря интуитивно понятным операциям C168 идеально подходит для широкого спектра применений.

Описание
Модель
C168/300s
Режим печати
Прямая термоперенос/теплопередача
Разрешение печати
300dpi
Макс. скорость печати
4ips (101.6 мм/с)
Макс. ширина печати
4.17″(106 мм)
Макс. длина печати
79″(2000 мм)
Память
8 MB FLASH ROM, 16 MB SDRAM
Толщина носителя
0.003″-0.006″(0.08-0.15 мм), включая лайнер
Датчик носителя
Отражающая (регулируемая) и пропускающая (две позиции)
Ширина носителя
0.98″-4.37" (25-111 мм)
Лента ширина
4.33" (110 мм)
Длина ленты
984' (300 м)
Интерфейсы
RS-232 Serial, USB DEVICE 2.0
Power Adaptor
Input
AC 100-240VAC, 50-60 Гц
Output
DC 24V, 2.5A
Вес
2.8 кг
Размеры (ВхШхГ)
7.8''x9.3''x11.5'' (199x236x291 мм)
Рабочая температура
0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
Температура хранения
-40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F)
Примечание: носитель в комплект не входит.
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Особенности
Коммерческий принтер штрих-кода этикетки

Компактные принтеры этикеток со штрих-кодом серии C168 оснащены инновационными технологиями и высочайшим качеством изготовления и идеально подходят для широкого спектра применений.

Отражающий &

обеспечивает большую гибкость печати на большинстве типов этикеток, включая сплошные этикетки, этикетки с зазорами, этикетки с метками.

Свободный медиа-стенд

Легко увеличивает вместимость носителя в четыре раза, экономя время на замене носителя, что значительно повышает эффективность.

Шариковые и фиксированные подшипники

все вращающиеся части поддерживаются шариковыми или неподвижными подшипниками, что исключает износ, вызванный прямым контактом с пластиком.

Один принтер, два способа печати
Два типа методов печати
Печать непосредственно на термобумаге и подходит
для печати на термобумаге.
Потребуется термотрансферная лента, которая подходит
для мелованной бумаги, ПЭТ и т. д.
Все виды наклеек, одна машина

Термоэтикетка

Водяной знак для стирки

Этикетка товара

Самоклеящаяся этикетка азиатского серебра

Экспресс-счет в электронном виде

Медицинский браслет

ЖК дисплей
Цветной ЖК-дисплей с диагональю 4,5 дюйма
Разрешение печати
300dpi
203dpi
300dpi
300dpi
Макс. скорость печати
4ips
5ips
4ips
3ips
Макс. ширина печати
106 мм
104 мм
106 мм
106 мм
Макс. длина печати
2000 мм
1016 мм
2000 мм
2000 мм
Режим печати
Прямая термоперенос/теплопередача
Прямой термальный
Прямая термоперенос/теплопередача
Прямая термоперенос/теплопередача
Толщина носителя
0.08-0.15мм включая лайнер
0.06-0.25мм включая лайнер
0.08-0.15мм включая лайнер
0.08-0.15мм включая лайнер
Ширина носителя
25-111 мм
25-120 мм
25-111 мм
25-120 мм
Лента ширина
110 мм
110 мм
110 мм
Длина ленты
300m макс.
300m макс.
110 м
Номинальная мощность
AC 100-240V, 50-60 Гц
AC 100-240V, 50-60 Гц
AC 100-240V, 50/60 Гц
AC 100-240V, 50-60 Гц
Рейтинг выходной мощности
DC 24V, 2.5A
DC 24V, 2.5A
DC 24V, 2.5A
DC 24V, 2.5A
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Application (2)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
1
0
0
0
0

E***a

Indonesia

December 20, 2022
5.0
This changed my life for the better! Super easy to use and set up via an app on my phone then print via bluetooth. No wifi or cord needed. I love it!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели