POSTEK Q8 компактный, универсальный и простой в использовании. Благодаря компактному и удобному дизайну принтер Q8 является лучшим выбором для приложений, ограниченных по площади. Конструкция с открытой структурой позволяет пользователям Q8 легко заменять расходные материалы. Он поддерживает методы прямой термопечати и термотрансферной печати, а также использует непревзойденный механизм печати, снижающий уровень шума и повышающий надежность.
![Postek Q8/300 Коммерческий принтер этикеток с HEAT™, 300dpi, скорость печати 3ips Это изображение касается Q8/300.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202212271754548kacqs.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Postek Q8/300 Коммерческий принтер этикеток с HEAT™, 300dpi, скорость печати 3ips Это изображение касается Q8/300.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202212271754548kacqs.jpg)
![Postek Q8/300 Коммерческий принтер этикеток с HEAT™, 300dpi, скорость печати 3ips Это изображение касается Q8/300.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221227175456ntz8pb.jpg)
![Postek Q8/300 Коммерческий принтер этикеток с HEAT™, 300dpi, скорость печати 3ips Это изображение касается Q8/300.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221227175457c8f59c.jpg)
Postek Q8/300 Коммерческий принтер этикеток с HEAT™, 300dpi, скорость печати 3ips
#169106
#169106
US$269.00
FS P/N: Q8/300FS P/N: Q8/300
Заказы
4
Отзыв 1
Вопросы 3
Модели:
Задержка поставки, Ship by 9 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$94.00 по DHL Express Worldwide
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Postek Q8/300 Коммерческий принтер этикеток с технологией HEAT™, 300 точек на дюйм, скорость печати 3 дюйма в секунду
Описание
Модель
Q8/300
Режим печати
Прямая термоперенос/теплопередача
Разрешение печати
300dpi
Макс. скорость печати
3ips
Макс. ширина печати
4.17" (106 мм)
Макс. длина печати
79" (2000 мм)
Память
8MB FLASH ROM
16MB SDRAM
16MB SDRAM
Толщина носителя
0.003"-0.006" (0.08-0.15 мм)
включая лайнер
включая лайнер
Датчик носителя
Отражающий
Ширина носителя
0.98"-4.72" (25-120 мм)
Лента ширина
4.3" (110 мм) max
Длина ленты
360' (110 м)
Интерфейсы
RS-232 Serial, USB DEVICE 2.0
Дополнительные элементы
WiFi, Bluetooth, гильотинный резак, внешний перемотчик этикеток, адаптер для направляющих носителя
Номинальная мощность
C 100-240V, 50-60 Гц
Рейтинг выходной мощности
DC 24V, 2.5A
Вес
4.63lbs (2.1кг)
Размеры (ВхШхГ)
5.91"x8.58"x10.04"
(150x218x255 мм)
(150x218x255 мм)
Рабочая температура
0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
Температура хранения
-40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F)
Примечание: носитель в комплект не входит.
Особенности
Small Коммерческий принтер штрих-кода этикетки
Являясь ярким примером компактного дизайна, Q8 обладает исключительной стабильностью и обеспечивает самую тихую печать.
24 часа работы
Class II HEAT™
Разрешение 300dpi
Скорость печати 3 дюйма в секунду
Ширина печати 4,17 дюйма
Один принтер, два способа печати
Два типа методов печати
Печать непосредственно на термобумаге и подходит
для печати на термобумаге.
для печати на термобумаге.
Потребуется термотрансферная лента, которая подходит
для мелованной бумаги, ПЭТ и т. д.
для мелованной бумаги, ПЭТ и т. д.
Все виды наклеек, одна машина
Термоэтикетка
Водяной знак для стирки
Этикетка товара
Самоклеящаяся этикетка азиатского серебра
Экспресс-счет в электронном виде
Медицинский браслет
ЖК дисплей | — | — | Цветной ЖК-дисплей с диагональю 4,5 дюйма | — |
Разрешение печати | 300dpi | 203dpi | 300dpi | 300dpi |
Макс. скорость печати | 3ips | 5ips | 4ips | 4ips |
Макс. ширина печати | 106 мм | 104 мм | 106 мм | 106 мм |
Макс. длина печати | 2000 мм | 1016 мм | 2000 мм | 2000 мм |
Режим печати | Прямая термоперенос/теплопередача | Прямой термальный | Прямая термоперенос/теплопередача | Прямая термоперенос/теплопередача |
Толщина носителя | 0.08-0.15мм включая лайнер | 0.06-0.25мм включая лайнер | 0.08-0.15мм включая лайнер | 0.08-0.15мм включая лайнер |
Ширина носителя | 25-120 мм | 25-120 мм | 25-111 мм | 25-111 мм |
Лента ширина | 110 мм | — | 110 мм | 110 мм |
Длина ленты | 110 м | — | 300 м макс. | 300 м макс. |
Номинальная мощность | AC 100-240V, 50-60 Гц | AC 100-240V, 50-60 Гц | AC 100-240V, 50/60 Гц | AC 100-240V, 50-60 Гц |
Рейтинг выходной мощности | DC 24V, 2.5A | DC 24V, 2.5A | DC 24V, 2.5A | DC 24V, 2.5A |
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (3)Application (3)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
1
0
0
0
0
H***s
United States
December 25, 2022
Its so easy to set up, to print the labels and store as it’s much smaller than I expected it to be. There’s a cable provided to print from your computer however I’ve never used this as print it straight from my phone, which again is really easy. I’ve printed labels for Evri, parcel shop and the Royal Mail with no issues. Definitely recommend.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели