Модуль SFP+ поддерживает линии связи длиной до 10 км по одномодовому оптоволокну (SMF). Этот модуль соответствует стандартам MSA SFF-8431 и SFF-8432. Функции цифровой диагностики доступны через 2-проводной последовательный интерфейс, как указано в SFF-8472, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для оптоволоконной связи до 10G.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Заказной промышленный(Industrial) 10G CWDM SFP+ модуль 1270 нм-1610 нм 10 км DOM Duplex LC SMF для беспроводной сети 4G
#168675
#168675
US$129.00
FS P/N: CWxx-10GSFP-10-IFS P/N: CWxx-10GSFP-10-I
Заказы
2
Отзыв 0
Вопрос 0
Длины волны:
1270nm
Совместимые бренды:
Cisco
Артикул оборудования:
Задержка поставки, Ship by 26 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
5 года гарантии
10G CWDM SFP+ модуль (SMF, 1XX0 нм, 10 км, LC, промышленный, DOM)
Specifications
Артикул
CWxx-10GSFP-10-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP+
Макс. скорость передачи данных
10.31 Гбит/с
Длина волны
1270~1610 нм
Максимальное расстояние кабеля
10 км
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DFB (1270~1570 нм)
EML (1590~1610 нм)
EML (1590~1610 нм)
Тип приемника
PIN
TX Мощность
0~5 дБм (1270~1570 нм)
-2~4 дБм (1590~1610 нм)
-2~4 дБм (1590~1610 нм)
Чувствительность приемника
< -14.4 дБм (1270~1570 нм)
<-16 дБм (1590~1610 нм)
<-16 дБм (1590~1610 нм)
Бюджет мощности
>14 дБ
Перегрузка приемника
>0 дБ
Typical Потребляемая мощность
<1,2 Вт
Коэффициент вымирания
>3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Протоколы
SFP+ MSA, SFF-8472
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Заказные совместимые бренды
100% протестировано на хост-устройствах
Онлайн-сервис пользовательских этикеток с учетом ваших потребностей
Заказные этикетки для легкой идентификации, облегчающие получение, хранение и развертывание.
Выберите типы этикеток
Цветные черно-белые или нейтральные этикетки
Заполните данные этикетки
Логотип бренда, P/N, S/N, название поставщика
Комплексное тестирование повышает надежность
Квалифицированный в результате строгого процесса с использованием передового оборудования, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественную и надежную оптику.
Тест оптического спектра
Нет потеря пакетов и CRC
Тест на паттерн глаз
Поле маски >20%
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
-40~85°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели