Intel совместимый SFP+ модуль поддерживает линии связи длиной до 10 км по одномодовому оптоволокну (SMF). Этот модуль соответствует стандартам MSA SFF-8431 и SFF-8432. Функции цифровой диагностики доступны через 2-проводной последовательный интерфейс, как указано в SFF-8472, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке приемопередатчик с возможностью горячей замены подходит для оптоволоконной связи до 10G.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Intel совместимый промышленный(Industrial) 10G CWDM SFP+ модуль 1370 нм 10 км DOM Duplex LC SMF для беспроводной сети 4G
#168512
#168512
US$129.00
FS P/N: CW37-10GSFP-10-IFS P/N: CW37-10GSFP-10-I
Заказы
0
Отзывы 27
Вопрос 0
Длина волны:
Задержка поставки, Ship by 12 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Intel совместимый 10G CWDM SFP+ модуль (SMF, 1370 нм, 10 км, LC, промышленный, DOM)
Описание
Артикул
CW37-10GSFP-10-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP+
Макс. скорость передачи данных
10.31 Гбит/с
Длина волны
1370 нм
Макс. длина кабеля
10 км
Разъем
Duplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DFB
Тип приёмника
PIN
Мощность TX
0~5 дБм
Чувствительность приёмника
<-14.4 дБм
Бюджет мощности
>14 дБ
Перегрузка приёмника
>0 дБ
Типичная потребляемая мощность
<1.2 Вт
Коэффициент экстинкции
>3.5 дБ
DDM/DOM
Поддерживается
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Протоколы
SFP+ MSA, SFF-8472
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
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 10G
Модуль SFP+ с малой мощностью 1,8 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить передачу до 10G.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
Нет потери пакетов и CRC
Тест глазной диаграммы
Поле маски >20%
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
-40~85°C
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
27
0
0
0
0
T***e
United States
August 10, 2023
Perfect products drive me to leave a comment, though this is the first business with FS, I am sure it would not be the last one, they did everything as described, with fast shipment and professional technology support which greatly satisfies me, what’s important, the module runs with high performance without error, well done.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0M***l
United States
June 20, 2023
10G CWDM is a great company with excellent products. They deliver on time, have professional customer service and amazing products. We recommend them all the time.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0M***l
United States
June 20, 2023
10G CWDM is a great company with excellent products. They deliver on time, have professional customer service and amazing products. We recommend them all the time.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели