Модуль QSFP+ предназначен для использования в 40GBASE Ethernet с пропускной способностью до 80 км по одномодовому оптоволокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через дуплексные разъёмы LC. Этот модуль соответствует стандартам QSFP+ MSA и RoHS. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP+ MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, корпоративные ядра и применения уровня распределения.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Общий совместимый 40GBASE-ZR4 QSFP+ 1310 нм 80 км DOM Duplex LC SMF оптический модуль
#168317
#168317
US$2,199.00
FS P/N: QSFP-ZR4-40GFS P/N: QSFP-ZR4-40G
Заказы
16
Отзывы 4
Вопросы 2
Transceiver Types:
31 на глобальном складе, 9 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Общий совместимый 40GBASE-ZR4 QSFP+ оптический модуль (SMF, 1310 нм, 80 км, LC, DOM)
Описание
Артикул
QSFP-ZR4-40G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP+
Макс. скорость передачи данных
41.25 Гбит/с (4x 10.3125 Гбит/с)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
80 км
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приёмника
PIN
Мощность TX
1~6 дБм
Чувствительность приёмника
<-25 дБм
Бюджет мощности
28 дБ
Перегрузка приёмника
-8 дБм
Потребляемая мощность
≤4.5 Вт
Коэффициент экстинкции
>8.2 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий диапазон температур
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Хост FEC
Поддержка
Коэффициент битовых ошибок (BER)
1E-12
Протоколы
QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba -совместимый
Гарантия
5 лет
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Подключение 40G для ЦОД
Модуль QSFP+ с низким энергопотреблением, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи до 40G.
Проверено на совместимость с хост-устройствами
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицированный через строгий процесс с передовым оборудованием, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественную и надёжную оптику.
Тестирование оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тестирование глаз-диаграммы
Граница маски >20%
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Application (1)Compatibility (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
4
0
0
0
0
N***o
Mexico
March 29, 2023
Super products work as expected. No issues reported after a week of use so far. Highly recommend and will use their products again.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0E***a
Spain
March 26, 2023
Excellent transceivers, as I have mentioned before they work great on HP and Cisco series. I will order in near future again.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0S***a
Belgium
July 08, 2022
Just want to inform all item already installed. And in good conditions.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели