Распределительная коробка волокна изготовлена из высокопрочного конструкционного пластика, который обладает сильными свойствами защиты от ультрафиолета и старения. Распределительная коробка запечатана с помощью пряжки + двухвинтовой конструкции, а корпус коробки открывается влево и вправо. Вмещает 16 адаптеров SC и три бесблочных разветвителя 1:8 или два кассетных разветвителя 1:8, один лоток для сращивания на 16 жил. Максимальная мощность составляет 16 ядер.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Распределительная коробка FDB, внутренняя/наружная, SC/U, пластиковая, для монтажа на стену/на столб, 16 волокон, 2 разветвителя 1*8 Scolca
#168237
#168237
US$89.00
FS P/N: FDB-16SCA-BS01FS P/N: FDB-16SCA-BS01
Заказы
92
Отзывы 2
Вопросы 5
58 на глобальном складе, 8 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$140.00 по DHL Express Worldwide
1 год гарантии
Оптическая распределительная коробка 16 волокна, SC/A, пластик, настенный/столбовой монтаж, внутри и вне помещений
Описание
Модель
FDB-16SCA-BS01
Разветвитель
2 * (1: 4/1: 8-микролучевой делитель)
Размер(Д×Ш×В)
317×268.5×95 мм
Уровень защиты
IP55
Лоток для сращивания
16 ядер
Установить
полюс/стена
Окружающая среда
Крытый / Открытый
Материал
PC+ABS
Адаптер
SC APC
Вес
1,9 кг
Особенности
Изящный и элегантный, прочный и долговечный
Высокопрочный конструкционный пластик с хорошей механической прочностью.
Материал ПК+АБС, влагостойкий, водонепроницаемый, пылезащитный, антивозрастной.
Угол раскрытия больше 120°, что удобно для эксплуатации и обслуживания.
Защита и управление оптическими кабелями
Фиксация волокна, разделение, сращивание, перемычка - все это можно сделать в этом блоке.
Опора/настенное крепление
Крытый/Открытый
Защита IP55
Механическая печать
FTTx
Принадлежности, включенные в распределительную коробку для оптоволокна
Каждая распределительная коробка поставляется с комплектом принадлежностей, включающим изоляционную ленту, шланг и т. д.
Винт x3
Корпус х3
Изоляционная лента x2
1-24 цифровая бумага x1
Ремень x10
Ключ x1
Кольцо полюса x2
Трубки для защиты от слияния x24
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (5)Accessories (2)Application (1)Product Comparison (1)Solutions (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
D***k
Italy
January 15, 2023
This enclosure worked perfectly, well designed tray inside for spooling excess fiber. Solid post / clamp to secure jacket .Very happy with product , would buy again.
подтвердит покупку
Полезный 5
Отзывы 0F***e
Peru
January 11, 2023
Everything is working as expected. Communication was great for you and the shipping arrived promptly, thank you so much. Definitely will be purchasing from you guys in the future.
подтвердит покупку
Полезный 5
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели