Модуль 100GBASE-ER4 QSFP28 предназначен для использования в сетях 100GBASE Ethernet с пропускной способностью до 40 км по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через дуплексные разъёмы LC. Благодаря отдельной конструкции BOX+FPC+PCBA, он обладает высокой надежностью, герметичностью и эффективностью рассеивания тепла. Этот модуль соответствует стандарту IEEE 802.3ba 100GBASE-ER4 Lite. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, для обеспечения доступа к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных приложениях, таких как телекоммуникационные соединения 100G, ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, корпоративные ядра и применения уровня распределения.
![Intel совместимый 100GBASE-ER4 QSFP28 модуль 1310 нм 40 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается QSFP-ER4L-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240125192525xoyfcr.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Intel совместимый 100GBASE-ER4 QSFP28 модуль 1310 нм 40 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается QSFP-ER4L-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240125192525xoyfcr.jpg)
![Intel совместимый 100GBASE-ER4 QSFP28 модуль 1310 нм 40 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается QSFP-ER4L-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240125192525e39rb8.jpg)
![Intel совместимый 100GBASE-ER4 QSFP28 модуль 1310 нм 40 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается QSFP-ER4L-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308161544321d311o.jpg)
![Intel совместимый 100GBASE-ER4 QSFP28 модуль 1310 нм 40 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается QSFP-ER4L-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401251925258eko3i.jpg)
![Intel совместимый 100GBASE-ER4 QSFP28 модуль 1310 нм 40 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается QSFP-ER4L-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201105902xtwvdx.jpg)
![Intel совместимый 100GBASE-ER4 QSFP28 модуль 1310 нм 40 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается QSFP-ER4L-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230816154221dtsvga.jpg)
Intel совместимый 100GBASE-ER4 QSFP28 модуль 1310 нм 40 км DOM Duplex LC SMF
#167801
#167801
US$1,999.00
FS P/N: QSFP-ER4L-100GFS P/N: QSFP-ER4L-100G
Заказы
24
Отзывы 33
Вопросы 6
Transceiver Types:
110 на глобальном складе, 22 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Intel совместимый 100GBASE-ER4 QSFP28 модуль (SMF, 1310 нм, 40 км, LC, DOM)
Описание
Артикул
QSFP-ER4L-100G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.125 Гбит/с (4x 25.78 Гбит/с)
Длина волныs
1310 нм
Макс. расстояние передачи
25km-40 км
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
4x EML
Тип приёмника
APD
TX Мощность
-2.9~4.5 дБм
Минимальная мощность приемника
-20.9 дБм
Бюджет мощности
18 дБ
Уровень перегрузки приёмника
-4.9 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤4,5 Вт
Коэффициент экстинкции
>4 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Технология монтажа микросхем
BOX Packaging
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX встроенный CDR
Протоколы
QSFP28 MSA
Гарантия
5 лет
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Тестирование оптических мрдулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202407012150320rnntg.jpg)
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 100G
Модуль QSFP28 с низким энергопотреблением 4,5 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи данных до 100 Гбит/с.
Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626144938wcandj.jpeg)
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
Нет Packet Loss & CRC
Тест на паттерн глаз
Поле маски >20%
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Центральная длина волны | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм |
Разъём | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Длина кабеля (макс.) | 40km | 40km | 40km | 40 км |
Тип кабеля | SMF | SMF | SMF | SMF |
Модуляция | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Тип передатчика | EML | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
Технология монтажа микросхем | BOX Packaging | BOX Packaging | BOX Packaging | BOX Packaging |
Чип | Semtech Чип | Semtech Чип | Semtech Чип | Semtech Чип |
Диапазон температур | 0 ~ 70°C | -20 ~ 85°C (EXT) | -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C |
Применение | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet |
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (6)Application (2)Product Recommendation (2)Compatibility (1)Power Consumption (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
33
0
0
0
0
R***s
United States
November 07, 2023
Many thanks for assisting in getting this order expediated. The customer service in your company is fantastic. I’m sure the IT department will be using your services again in the future.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0D***r
United States
October 01, 2023
Firstly, we would like to thank you for your help & quick response in the mails. We really appreciate your work responsibility & supporting us that really means a lot to us & our team.
подтвердит покупку
Полезный 7
Отзывы 0R***h
Germany
July 03, 2022
Mit dem Kauf der 100G-Module sind wir immer noch sehr zufrieden.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели