Модуль 100GBASE-PSM4 QSFP28 предназначен для использования в сетях 100GBASE Ethernet с пропускной способностью до 500 м по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через разъём MTP/MPO-12. Этот модуль соответствует стандарту IEEE 802.3bm 100GBASE-PSM4. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, для обеспечения доступа к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, корпоративные применения уровня ядра и распределения.
![Intel совместимый 100GBASE-PSM4 QSFP28 модуль 1310 нм 500 м DOM MTP/MPO-12 SMF Это изображение касается QSFP-PSM4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230908142135bttzot.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Intel совместимый 100GBASE-PSM4 QSFP28 модуль 1310 нм 500 м DOM MTP/MPO-12 SMF Это изображение касается QSFP-PSM4-100G.](https://resource.fs.com/images/20230915150108macm6a.jpg)
![Intel совместимый 100GBASE-PSM4 QSFP28 модуль 1310 нм 500 м DOM MTP/MPO-12 SMF Это изображение касается QSFP-PSM4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230908142135bttzot.jpg)
![Intel совместимый 100GBASE-PSM4 QSFP28 модуль 1310 нм 500 м DOM MTP/MPO-12 SMF Это изображение касается QSFP-PSM4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230908142135g3w1ck.jpg)
![Intel совместимый 100GBASE-PSM4 QSFP28 модуль 1310 нм 500 м DOM MTP/MPO-12 SMF Это изображение касается QSFP-PSM4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309081127396zm5i6.jpg)
![Intel совместимый 100GBASE-PSM4 QSFP28 модуль 1310 нм 500 м DOM MTP/MPO-12 SMF Это изображение касается QSFP-PSM4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230908142135w076cl.jpg)
![Intel совместимый 100GBASE-PSM4 QSFP28 модуль 1310 нм 500 м DOM MTP/MPO-12 SMF Это изображение касается QSFP-PSM4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230908112739gcr97u.jpg)
Intel совместимый 100GBASE-PSM4 QSFP28 модуль 1310 нм 500 м DOM MTP/MPO-12 SMF
#167797
#167797
US$379.00
FS P/N: QSFP-PSM4-100GFS P/N: QSFP-PSM4-100G
Заказы
0
Отзывы 34
Вопрос 0
Transceiver Types:
8 на глобальном складе, 22 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Intel совместимый 100GBASE-PSM4 QSFP28 модуль (SMF, 1310 нм, 500 м, MTP/MPO, DOM)
Описание
Артикул
QSFP-PSM4-100G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.125 Гбит/с (4x 25.78 Гбит/с)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
500 м
Разъём
MTP/MPO-12
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
4x CWDM4 DFB
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-9.4~2 дБм
Минимальная мощность приемника
-12.66 дБм
Бюджет мощности
3.2 дБ
Уровень перегрузки приёмника
2 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤3,5 Вт
Коэффициент экстинкции
>3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX встроенный CDR
Встроенный FEC
Нет
Протоколы
QSFP28 MSA
Гарантия
5 лет
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Тестирование оптических мрдулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240702103048r94cxc.jpg)
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 100G
Модуль QSFP28 с низким энергопотреблением 3,5 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи данных до 100 Гбит/с.
Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230912094221eod9kj.jpg)
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
Нет Packet Loss & CRC
Тест на паттерн глаз
Поле маски >20%
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Центральная длина волны | 1310 нм | 850 нм | 850 нм | 850 нм | 1310 нм | 1310 нм |
Разъём | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used) | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used) |
Длина кабеля (макс.) | 500 м | 200m@OM3 300 м@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 | 2 км | 2 км |
Тип кабеля | SMF | MMF | MMF | MMF | SMF | SMF |
Модуляция | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Тип передатчика | DFB | VCSEL | VCSEL | VCSEL | 4x CWDM DML (DFB) | DFB |
Чип | Semtech Чип | Чип Macom | Чип Macom | II-VI Finisar Чип | Чип Macom | Semtech Чип |
Применение | ЦОД 100GBASE Ethernet 100G to 4x25G Breakout | ЦОД 100GBASE Ethernet 100G to 4x25G Breakout 200G to 2x100G Breakout | ЦОД 100GBASE Ethernet 100G to 4x25G Breakout 200G to 2x100G Breakout | ЦОД 100GBASE Ethernet 10G Upgrade Solution | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet 100G to 4x25G Breakout |
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
33
1
0
0
0
C***s
United States
November 14, 2023
This module has good performance, plug and play is one of its advantages, and it can be used without additional configuration of connected devices. Its transmission has been very stable for several months, and it is a module worth buying.
подтвердит покупку
Полезный 8
Отзывы 0P***s
United States
November 06, 2023
The QSFP28 module is a fantastic solution for seamlessly upgrading your network from 25G to 100G without the need for additional time and money for new cables. If you have similar demands, I highly recommend this product. It offers excellent value for its price and is a very dependable option.
подтвердит покупку
Полезный 10
Отзывы 0B***r
United States
June 05, 2023
We can talk, learn from, select, and order from FS non-proprietary components and parts. FS is basically a really good vendor of many suppliers for ground commercial applications.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели