FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается QSFP28-BIDI-100G.
01:16
Это изображение касается QSFP28-BIDI-100G.
Это изображение касается QSFP28-BIDI-100G.
Это изображение касается QSFP28-BIDI-100G.
Это изображение касается QSFP28-BIDI-100G.
Это изображение касается QSFP28-BIDI-100G.
Это изображение касается QSFP28-BIDI-100G.
Это изображение касается QSFP28-BIDI-100G.
Это изображение касается QSFP28-BIDI-100G.
Это изображение касается QSFP28-BIDI-100G.
Это изображение касается QSFP28-BIDI-100G.
Это изображение касается QSFP28-BIDI-100G.
Это изображение касается QSFP28-BIDI-100G.
Это изображение касается QSFP28-BIDI-100G.

100GBASE-SR Bi-Directional QSFP28 SWDM4 100m DOM Duplex LC

#167794
#167794

Macom SANAN VCSEL ≤3,5 Вт SWDM4 BIDI Duplex LC MMF

US$339.00
FS P/N: QSFP28-BIDI-100G
FS P/N: QSFP28-BIDI-100G
Заказы 60
Отзывы 30
Вопросы 15
14248 на глобальном складе, 8 окт, 2024
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
100GBASE-SR Bi-Directional QSFP28 850nm Optical Transceiver Module for Ethernet and Data Center (MMF,850nm,100m, LC,DOM)

The 100GBASE-SR Bi-Directional QSFP28 transceiver is a pluggable optical transceiver with a duplex LC connector interface for short-reach data communication and interconnect applications using Multi-Mode Fiber (MMF). It offers customers a compelling solution that enables reuse of their existing 10 Gb duplex MMF infrastructure for migration to 100 Gigabit Ethernet connectivity.

This transceiver is compliant with the QSFP28 MSA and IEEE 802.3bm CAUI-4 electrical interface. Digital diagnostics functions are also available via an I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters.

Specifications
Part Number
QSFP28-BIDI-100G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
103.1Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
75m@OM3/100m@OM4/150m@OM5
Connector
Duplex LC
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
TX Power
-5.5 - 3dBm
Receiver Sensitivity
<-9.5dBm
Powerbudget
4dB
Receiver Overload
3.4dbm
Power Consumption
≤3.5W
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
DDM/DOM
Supported
Bit Error Ratio (BER)
5E-5 (Pre-FEC)
Host FEC
Supported
Protocols
QSFP28 MSA and IEEE 802.3bm CAUI-4
Application
Data Center, 100GBASE Ethernet
Warranty
5 Years
Note: FS QSFP28-BIDI-100G transceiver must be interoperable with FS QSFP28-BIDI-100G transceiver.

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Подключение 100G для ЦОД
The 100G SWDM4 BiDi может обеспечить передачу 100G на короткие расстояния через дуплексный LC, как 100G PAM4 BiDi. Но четырехдиапазонный SWDM4 BiDi не будет взаимодействовать с двухволновым PAM4 BiDi..
Плавное обновление с 10G до 100G Ethernet
100G BIDI предлагает операторам ЦОД выгодное решение, позволяющее повторно использовать их существующую дуплексную инфраструктуру MMF 10G для перехода на подключение 100G Ethernet.
Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
Всестороннее тестирование повышает надежность
Квалифицировано в результате тщательного процесса с использованием современного оборудования, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественную и надежную оптику.
Тестирование оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тестирование глаз-диаграммы
Граница маски >20%
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 5x10E-5
Температурный тест
0~70°C
Центральная длина волны
850 нм
850 нм
850 нм
850 нм
Разъем
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 из 12 используемых волокон)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 из 12 используемых волокон)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 из 12 используемых волокон)
Расстояние передачи (макс.)
75m@OM3
100m@OM4
150m@OM5 (с хостом FEC)
70m@OM3
100m@OM4 (с хостом FEC)
100m@OM4
70m@OM3
100m@OM4 (с хостом FEC)
Тип кабеля
MMF
MMF
MMF
MMF
Модуляция
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Тип передатчика
VCSEL
VCSEL
VCSEL
VCSEL
Чип
II-VI Finisar Чип
Чип Macom
Чип Macom
Чип Macom
Температурный диапазон
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
Применение
ЦОД
100GBASE Ethernet
10G обновление решения
ЦОД
100GBASE Ethernet
100G -> 4x25G Breakout
200G -> 2x100G Breakout
ЦОД
100GBASE Ethernet
ЦОД
100GBASE Ethernet
100G -> 4x25G Breakout
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (15)Compatibility (4)Product Comparison (3)Matching Product (2)Product Recommendation (2)Application (1)Matching Cables (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
29
1
0
0
0

K***n

United States

December 03, 2023
5.0
It's very nice, there is an instruction manual in the package, and it's very easy to use. This module is very powerful, good value for money, and the service is very good, very professional, very patient, great praise!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

M***n

United States

December 02, 2023
5.0
Packaging is very delicate. Overall workmanship is very good, quite a weighty feeling in your hand. Compatibility is good, works stably on Intel 100 Gigabit NICs and Dell 100 Gigabit switches.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

H***k

United States

December 01, 2023
5.0
Use a very good choice, the quality is very good, the main thing is that the price is very suitable, cost-effective choice, and can reduce a lot of supporting equipment, it is worth buying.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели