Модуль 400GBASE-DR4 поддерживает длину линии связи до 500 м SMF с разъёмом MTP/MPO-12. Модуль 400GBASE-DR4 поддерживает длину линии связи до 500 м SMF с разъёмом MTP/MPO-12. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Он подходит для применений Ethernet 400G и ЦОД.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Общий совместимый оптический модуль 400GBASE-DR4 QSFP112 PAM4 модуль 1310 нм 500 м DOM MTP/MPO-12 SMF
Hot #167147
Hot #167147
US$899.00
FS P/N: QSFP112-DR4-400GFS P/N: QSFP112-DR4-400G
Заказы
314
Отзывы 4
Вопросы 3
Transceiver Models:
20 на глобальном складе, 25 сен, 2024
100 шт. в пути, 9 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Общий совместимый оптический модуль 400GBASE-DR4 QSFP112 PAM4 1310 нм 500 м DOM (SMF, 1310 нм, 500 м, MTP/MPO, DOM)
Описание
Артикул
QSFP112-DR4-400G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP112
Макс. скорость передачи данных
425 Гбит/с (4x106.25 Гбит/с)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
500 м
Разъём
MTP/MPO-12 (APC)
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приёмника
PIN
Мощность TX
-2.9~4.0 дБм
Чувствительность приёмника
<-5.9 дБм
Бюджет мощности
3 дБ
Перегрузка приёмника
4 дБм
Потребляемая мощность
≤10 Вт
Коэффициент экстинкции
>3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий диапазон температур
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX
Хост FEC
Поддержка
Протоколы
IEEE Std 802.3ck, IEEE 802.3bs, QSFP112 MSA, CMIS 5.0
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Center Wavelength | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connector | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) |
Cable Distance (Max.) | 500m@SMF (with Host FEC) | 500m@SMF (with Host FEC) | 500m@SMF (with Host FEC) |
Modulation | 4x 106.25G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Macom Chip | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP |
Transmitter Type | EML | DFB | DFB |
Protocols | QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs |
Application | Data Center | Data Center 800G to 2x400G Breakout 400G to 4x100G Breakout | Data Center 800G to 2x400G Breakout 400G to 4x100G Breakout |
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (3)Application (1)Connectors (1)Parameter (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
4
0
0
0
0
P***s
Indonesia
January 13, 2023
The modules arrived fast, and they work after we spoke with support to get the right ones.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0N***s
United States
January 13, 2023
That’s great news and will help with our orders going forward. Also, thank you for the advice about the modules - they worked perfectly.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0E***n
United States
January 09, 2023
Hello, they worked well. We just ordered another of them. Thank you
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели