Активный оптический кабель 200G QSFP56 предназначен для использования в каналах 200 Gigabit Ethernet по многомодовому волокну OM3. Он содержит четыре многомодовых оптических приемопередатчика (MMF) на каждом конце, каждый из которых работает со скоростью передачи данных до 50 Гбит/с. Этот активный оптический кабель совместим со стандартами IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP56 MSA и InfiniBand HDR.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
1m (3ft) Общий совместимый 200G QSFP56 AOC
#166752
#166752
US$799.00
FS P/N: QSFP-200G-AO01FS P/N: QSFP-200G-AO01
Заказы
5
Отзыв 1
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 24 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$2,000.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Общий совместимый 200G QSFP56 AOC (1 м, QSFP56 - QSFP56)
Описание
Артикул
QSFP56-200G-AOC
Название поставщика
FS
Тип разъёма
QSFP56 - QSFP56
Макс. скорость передачи данных
200 Гбит/с
Миним. радиус изгиба
30 мм
Длина кабеля
1m (3ft)
Материал оболочки
LSZH
Тип кабеля
OM3
Тип передатчика
VSCEL
Тип приёмника
PIN
Длина волны
850 нм
Потребляемая мощность
≤4.5W
Источник питания
3.3V
Формат модуляции
PAM4
Коммерческий диапазон температур
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DDM/DOM
Поддержка
CDR (восстановление часов и данных)
TX и RX встроенный CDR
Протоколы
IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8636, InfiniBand HDR
MTBF
≈3.2 миллиона часов
Гарантия
5 лет
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
1
0
0
0
0
M***o
United States
December 05, 2023
I have found FS products to be reliable, fast service and good communication. I will most likely recommend FS for other business where I might end up working!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели