Оптический адаптер, иногда называемый также соединителем, - это небольшое устройство, предназначенное для терминирования или соединения оптоволоконных кабелей или оптоволоконных разъемов между двумя оптоволоконными линиями.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Оптический многомодовый металлический адаптер ST/UPC - ST/UPC Duplex, пластиковый с фланцем (10 шт/уп)
#166341
#166341
US$20.00
FS P/N: AD-STU-STU-SM-DXF-FSFS P/N: AD-STU-STU-SM-DXF-FS
Заказы
65
Отзывы 2
Вопросы 2
Models:
Задержка поставки, Ship by 14 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Оптический многомодовый металлический адаптер ST/UPC - ST/UPC Duplex, пластиковый с фланцем
Описание
Тип разъёма
ST-ST
Количество волокна
Duplex
Тип полировки
UPC
Тип волокна
OS2
Вносимые потери
≤0,2 дБ
Долговечность
1000 раз
Тип монтажа
С фланца
Материал гильзы
Керамический
Количество упаковок
10
Состояние соответствия RoHS
Соответствие
Особенности
Расширение оптического соединения с помощью адаптеров
Благодаря высокоточным компонентам и конструкции, не требующей инструментов, адаптер позволяет двум устройствам обмениваться данными на расстоянии через прямое подключение к оптоволоконному каналу.
Защитный пылезащитный колпачок
Не допускайте попадания пыли на адаптеры и держите их в чистоте
Высокоточный керамический рукав
Обеспечение максимальной связи между патч-кордами
Настоящий цельный адаптер
Адаптер разработан с прочным цельным корпусом для увеличения производительности боковой нагрузки.
Удовлетворить различные потребности в установке внутри помещений
Надежные оптические патч-корды для подключения сетевых шкафов, оптического тестового оборудования и прокладки кабелей под полом в ЦОД.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
D***t
Netherlands
April 12, 2024
The zirconia ceramic sleeve of the adapter ensures low insertion loss and high-precision alignment for reliable connections. Great!
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0W***n
United States
March 07, 2024
I'm delighted with everything I see, and I'm eagerly anticipating placing additional orders with you in the near future. Thank you once again for your assistance, and I hope you have a fantastic day!
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели