FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается SFP-10GZR120-55.
Это изображение касается SFP-10GZR120-55.
Это изображение касается SFP-10GZR120-55.
Это изображение касается SFP-10GZR120-55.
Это изображение касается SFP-10GZR120-55.
Это изображение касается SFP-10GZR120-55.
Это изображение касается SFP-10GZR120-55.
Это изображение касается SFP-10GZR120-55.
Это изображение касается SFP-10GZR120-55.
Это изображение касается SFP-10GZR120-55.

10GBASE-ZR SFP+ модуль 1550 нм 120 км DOM Duplex LC SMF для коммутаторов FS

#166146
#166146

Semtech EML BOX ≤1,8 Вт Duplex LC SMF

US$569.00
FS P/N: SFP-10GZR120-55
FS P/N: SFP-10GZR120-55
Заказы 43
Отзывы 9
Вопрос 0
21 на глобальном складе, 8 окт, 2024
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
10GBASE-ZR SFP+ модуль (SMF, 1550 нм, 120 км, LC/UPC, DOM)

Модуль SFP+, совместимый со стандартом 10GBASE-ZR, поддерживает длину соединения до 120 км по дуплексному волокну SMF LC/UPC. Мониторинг цифровой диагностики доступен через 2-проводной последовательный интерфейс, как указано в SFF-8472. Каждый модуль SFP+ проходит индивидуальное тестирование для использования в различных коммутаторах, маршрутизаторах, серверах, сетевых интерфейсных картах (NIC) и т. д.. Благодаря низкому энергопотреблению и высокой скорости этот модуль 10G SFP+ идеально подходит для ЦОД, корпоративных монтажных шкафов, транспортных применений поставщиков услуг, радио и базовых полос и т. д..

Описание
Артикул
SFP-10GZR120-55
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP+
Макс. скорость передачи данных
10.3125 Гбит/с
Длина волны
1550 нм
Макс. расстояние передачи
120 км
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
SMF
Тип излучателя
EML
Тип приёмника
APD
Мощность TX
-3~3 дБм
Чувствительность приёмника
<-26 дБм
Бюджет мощности
23 дБ
Перегрузка приемника
≥-8 дБ
Типичное энергопотребление
≤1.8 Вт
Коэффициент экстинкции
>8.2 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Промышленный диапазон температур
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Протоколы
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, 10GBASE-ZR
Гарантия
5 лет

Система Контроля Качества

Посмотрите на нашу программу тестирования для получения надёжных и высокопроизводительных модулей.

Система Контроля Качества

Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
9
0
0
0
0

W***g

Republic of Korea

November 16, 2023
5.0
I've been using it for about 1 year, and I must say it has exceeded my expectations in terms of stability and performance
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

C***s

Canada

May 30, 2023
5.0
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

C***a

New Zealand

April 27, 2023
5.0
I just received the shipment, and the transceiver modules worked right out of the box. Thanks for good service and fast handling.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели