Cisco совместимый SFP+ модуль поддерживает до 120 км по OS2 SMF через дуплексный разъём LC. Этот модуль соответствует стандарту SFF-8431. Мониторинг цифровой диагностики доступен через 2-проводной последовательный интерфейс, как указано в SFF-8472. Благодаря низкому энергопотреблению и высокой скорости этот модуль 10G SFP+ идеально подходит для ЦОД, 10G Ethernet и Fibre Channel и т. д..
![10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 120 км, Cisco совместимый Это изображение касается SFP-10GZRC-120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221024151838u8hu3n.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 120 км, Cisco совместимый Это изображение касается SFP-10GZRC-120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221024151838u8hu3n.jpg)
![10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 120 км, Cisco совместимый Это изображение касается SFP-10GZRC-120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210241518457tlxhl.jpg)
![10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 120 км, Cisco совместимый Это изображение касается SFP-10GZRC-120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221024151847ef8hz6.jpg)
![10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 120 км, Cisco совместимый Это изображение касается SFP-10GZRC-120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221024151924pigb7i.jpg)
![10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 120 км, Cisco совместимый Это изображение касается SFP-10GZRC-120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210241519279vb69s.jpg)
10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 120 км, Cisco совместимый
#166134
#166134
US$569.00
FS P/N: SFP-10GZRC-120FS P/N: SFP-10GZRC-120
Заказы
207
Отзывы 9
Вопросы 2
Transceiver Models:
63 на глобальном складе, 25 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Cisco совместимый 10GBASE-ZR SFP+ модуль (SMF, 1550 нм, 120 км, LC, DOM)
Описание
Артикул
SFP-10GZRC-120
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP+
Макс. скорость передачи данных
10.3125 Гбит/с
Длина волны
1550 нм
Макс. расстояние передачи
120 км
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
SMF
Тип излучателя
EML
Тип приёмника
APD
Мощность TX
-3~3 дБм
Чувствительность приёмника
<-26 дБм
Бюджет мощности
23 дБ
Перегрузка приемника
≥-8 дБ
Типичное энергопотребление
≤1.8 Вт
Коэффициент экстинкции
>8.2 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Промышленный диапазон температур
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, 10GBASE-ZR
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
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221024170521361b6h.jpg)
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
9
0
0
0
0
W***g
Republic of Korea
November 16, 2023
I've been using it for about 1 year, and I must say it has exceeded my expectations in terms of stability and performance
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0C***s
Canada
May 30, 2023
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0C***a
New Zealand
April 27, 2023
I just received the shipment, and the transceiver modules worked right out of the box. Thanks for good service and fast handling.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели