HPE Aruba совместимый модуль SFP28 обеспечивает пропускную способность 25GBase-BX на расстоянии до 10 км по одномодовому оптоволокну (SMF) с использованием длины волны 1330 нм-TX/1270 нм-RX через симплексный разъём LC. Это двунаправленный модуль должно использоваться с другим модулем или сетевым устройством соответствующих длин волн. Он обеспечивает возможность подключения 25GBASE Ethernet для 25G Ethernet, телекоммуникаций и ЦОД. Он полностью соответствует стандартам SFP28 MSA, CPRI и eCPRI.
![HPE Aruba совместимый 25GBASE SFP28 1330 нм-TX/1270 нм-RX 10 км DOM Simplex LC SMF оптический модуль Это изображение касается SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221031164027uvf1g6.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![HPE Aruba совместимый 25GBASE SFP28 1330 нм-TX/1270 нм-RX 10 км DOM Simplex LC SMF оптический модуль Это изображение касается SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221031164027uvf1g6.jpg)
![HPE Aruba совместимый 25GBASE SFP28 1330 нм-TX/1270 нм-RX 10 км DOM Simplex LC SMF оптический модуль Это изображение касается SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210311640294rywvf.jpg)
![HPE Aruba совместимый 25GBASE SFP28 1330 нм-TX/1270 нм-RX 10 км DOM Simplex LC SMF оптический модуль Это изображение касается SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85133.C.jpg)
![HPE Aruba совместимый 25GBASE SFP28 1330 нм-TX/1270 нм-RX 10 км DOM Simplex LC SMF оптический модуль Это изображение касается SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85133.D.jpg)
![HPE Aruba совместимый 25GBASE SFP28 1330 нм-TX/1270 нм-RX 10 км DOM Simplex LC SMF оптический модуль Это изображение касается SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85133.E.jpg)
![HPE Aruba совместимый 25GBASE SFP28 1330 нм-TX/1270 нм-RX 10 км DOM Simplex LC SMF оптический модуль Это изображение касается SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85133.F.jpg)
HPE Aruba совместимый 25GBASE SFP28 1330 нм-TX/1270 нм-RX 10 км DOM Simplex LC SMF оптический модуль
#166098
#166098
US$89.00
FS P/N: SFP28-25G-BXFS P/N: SFP28-25G-BX
Заказы
277
Отзывы 24
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
HPE Aruba совместимый 25GBASE-BX10-D SFP28 оптический модуль для ЦОД и телекоммуникаций (SMF, 1330 нм-TX/1270 нм-RX, 10 км, LC, DOM)
Описание
Артикул HPE Aruba
SFP28-25G-BX
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25.78 Гбит/с
Длина волны
1330 нм-TX/1270 нм-RX
Макс. расстояние передачи
10 км
Разъём
Simplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DFB BiDi
Тип приёмника
PIN
TTX Мощность
-2~4 дБм
Чувствительность приёмника
<-13 дБм
Бюджет мощности
11 дБ
Уровень перегрузки приёмника
2 дБм
Потребляемая мощность
≤1 Вт
Коэффициент вымирания
3,5 дБ
CDR
TX и RX
Функция FEC
Не поддерживается
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
MSA, CPRI, eCPRI
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211122/1637570946619b5982399a07.51143725.jpeg.webp)
Особенности
Подключение 25G для ЦОД
Модуль SFP28 с низким энергопотреблением, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить передачу до 25G.
Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230706102610t08oka.jpeg)
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Parameter (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
24
0
0
0
0
E***n
Iceland
January 26, 2024
fast shipping everything top notch
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0J***s
Canada
May 24, 2023
The modules arrived fast, and they work after we spoke with support to get the right ones.
So far, we are extremely happy with FS!
So far, we are extremely happy with FS!
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0S***l
United States
January 13, 2023
Hello, they worked well. We just ordered another 83 of them. Thank you
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели