FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается SFP-25GER-31.
Это изображение касается SFP-25GER-31.
Это изображение касается SFP-25GER-31.
Это изображение касается SFP-25GER-31.
Это изображение касается SFP-25GER-31.
Это изображение касается SFP-25GER-31.
Это изображение касается SFP-25GER-31.
Это изображение касается SFP-25GER-31.
Это изображение касается SFP-25GER-31.
Это изображение касается SFP-25GER-31.
Это изображение касается SFP-25GER-31.
Это изображение касается SFP-25GER-31.
Это изображение касается SFP-25GER-31.
Это изображение касается SFP-25GER-31.

HPE Aruba совместимый 25GBASE-ER SFP28 1310 нм 40 км DOM Duplex LC SMF оптический модуль

#166067
#166067

Maxim DFB ≤1.5 Вт Duplex LC SMF

US$799.00
FS P/N: SFP-25GER-31
FS P/N: SFP-25GER-31
Заказы 4
Отзывы 29
Вопрос 0
22 на глобальном складе, 10 окт, 2024
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
HPE Aruba совместимый 25GBASE-ER SFP28 оптический модуль для ЦОД и телекоммуникаций (SMF, 1310 нм, 40 км, LC, DOM)

HPE Aruba совместимый модуль SFP28 обеспечивает пропускную способность 25GBase-ER на расстоянии до 40 км по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через дуплексный разъём LC. Он обеспечивает возможность подключения 25GBASE Ethernet для 25G Ethernet, телекоммуникаций и ЦОД. Он полностью соответствует стандартам SFP28 MSA, CPRI и eCPRI.

Описание
Артикул
SFP28-25GER-31
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25.78 Гбит/с
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
40 км
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML 1310 нм
Тип приёмника
APD
Мощность TX
0~6 дБм
Чувствительность приёмника
<-19 дБм
Потребляемая мощность
≤1.5 Вт
Перегрузка приёмника
-9 дБм
Коэффициент экстинкции
4 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий диапазон температур
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR
TX и RX
Бюджет мощности
19 дБ
Функция FEC
Не поддерживается
Протоколы
MSA-совместимый, CPRI, eCPRI
Гарантия
5 лет

Система Контроля Качества

Посмотрите на нашу программу тестирования для получения надёжных и высокопроизводительных модулей.

Система Контроля Качества

Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Подключение 25G для ЦОД
Модуль SFP28 с низким энергопотреблением, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить передачу до 25G.
Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицированный через строгий процесс с передовым оборудованием, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественную и надёжную оптику.
Тестирование оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тестирование глаз-диаграммы
Поле маски >20%
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
28
1
0
0
0

A***n

Ukraine

August 11, 2023
5.0
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0

M***a

United Kingdom

August 10, 2023
4.0
Good news! I got the parcel today and all is well! I’m officially operating at 25G! You’ve got some fantastic products and unbeatable customer service.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0

L***d

Monaco

August 10, 2023
5.0
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I am using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели