Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Ciena 164-0260-901 Совместимый OC-12/STM-4 IR-1 SFP Модуль 1310nm 15km
#16359
#16359
US$29.00
FS P/N: SFP-622IR-31FS P/N: SFP-622IR-31
Заказы
6
Отзывы 5
Вопрос 1
Задержка поставки, Ship by 9 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Ciena 164-0260-901 Совместимый OC-12/STM-4 IR-1 SFP Модуль (SMF, 1310nm, 15Km, LC)
Описание
Артикул Ciena
164-0260-901
Название поставщика
FS
Тип формы
SFP
Макс. скорость передачи данных
622Mbps
Длина волны
1310nm
Макс. расстояние передачи
15км
Разъём
LC Дуплекс
Оптические компоненты
FP 1310nm
Медиа
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
-15~-8dBm
Чувствительность приемника
< -28dBm
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
MSA
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (1)Customization (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
4
1
0
0
0
P***r
Australia
November 21, 2016
The website is simple and easy to use, I am always able to find what I want and Fiberstore just cant be beaten on price.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0B***s
Saudi Arabia
October 14, 2016
Ease of choice and an excellent selection, just what I wanted and easy to pay & check out.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели