FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается C6UTPSGPVC-10PK.
Это изображение касается C6UTPSGPVC-10PK.
Это изображение касается C6UTPSGPVC-10PK.
Это изображение касается C6UTPSGPVC-10PK.
Это изображение касается C6UTPSGPVC-10PK.
Это изображение касается C6UTPSGPVC-10PK.
Это изображение касается C6UTPSGPVC-10PK.
Это изображение касается C6UTPSGPVC-10PK.
Это изображение касается C6UTPSGPVC-10PK.
Это изображение касается C6UTPSGPVC-10PK.
Это изображение касается C6UTPSGPVC-10PK.
Это изображение касается C6UTPSGPVC-10PK.

7ft (2.1m) Cat6 Snagless неэкранированный (UTP) PVC CM сетевой патч-кабель Ethernet, синий, 10 шт./упак.

#163463
#163463

Чистая медь PoE++ 550Mhz

US$40.00
FS P/N: C6UTPSGPVC-10PK
FS P/N: C6UTPSGPVC-10PK
Заказы 91
Отзыв 1
Вопросы 3
47 на глобальном складе, 15 июл, 2024
12 шт. в пути, 23 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$94.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

7ft (2.1m) Cat6 Snagless неэкранированный (UTP) PVC CM сетевой патч-кабель Ethernet, синий,10 шт./упак.

Патч-корды Cat6 UTP превышают производительность стандарта сетевого кабеля Cat6 Ethernet, обеспечивая экономичное решение для внутренних центров обработки данных Gigabit Ethernet, поддерживая до 1000 Мбит/с и 550 МГц в пределах 100 метров от кабеля. Широко используется в ЦОД, интеллектуальных зданиях, корпоративных сетях, финансовых учреждениях, школах, государственных административных учреждениях и т. д. для соединения между устройствами и соединения между устройствами и коммутационными панелями для передачи голоса, данных, изображений, мультимедиа и других материалов.

Описание
Тип кабеля
Cat 6
Тип экранирования
Неэкранированный (U/UTP)
Оболочка кабеля
PVC CM (круглый)
Длина
8ft (2.4m) (включая вилки)
Эталонная пропускная способность
1000Base-T и максимум до 10GBase-T
Макс. (проверенная) частота
550MHz
Тип проводника
Многожильный из чистой меди
Цвет кабеля
Синий (похож на RAL5021) 
AWG
24 (7/0.20 мм)
Внешний диаметр кабеля (мм)
6.1 ± 0.4
PoE-совместимость
PoE/PoE+/PoE++
Схема проводов
T568B, прямая
Температура эксплуатации
-20°C-75°C (-4°F-167°F)
Температура установки
-10°C-50°C (14°F-122°F)

Система Контроля Качества

Посмотрите на нашу программу тестирования для получения надёжных и высокопроизводительных патч-кордов.

Система Контроля Качества

Тестирование патч-кордов Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Особенности
Стабильная передача на частоте 550 МГц
Этот кабель работает на частоте до 550 МГц и поддерживает Ethernet 1000-T, что обеспечивает более надежную передачу данных.
Позолоченные разъемы
Стабильная передача
Проводники из чистой меди
Меньше потерь сигнала
Многожильные 4 витые пары
Анти-электромагнитные помехи
Тройная защита патч-кабелей

Модульная вилка RJ45, оболочка из PVC и компенсатор натяжения для увеличения срока службы кабеля.

Модульная вилка повышает стабильность сетевого соединения.

PVC-оболочка обладает хорошими огнестойкими характеристиками.

Ботинок увеличивает трение при подключении и отключении.

Широко используется в оборудовании с портами RJ45
Fluke Networks — тестирование кабелей

Патч-кабели проходят тест Fluke Patch Cord Test и предоставляют указанный отчет о тестировании, в который входят NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N, а также RL.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (3)Application (2)T568B (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
1
0
0
0
0

E***t

United States

April 18, 2023
5.0
Great product, perfect for my needs.
подтвердит покупку
Полезный 5
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели