FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 3.
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 3.
Это изображение касается .

2m (7ft) Общий совместимый 100G QSFP28 -> 2 x 50G QSFP28 активный DAC Twinax

#163335
#163335

≤1.5 Вт 55 мм 30AWG Twinax

US$209.00
FS P/N: QSFP-100G-2QAC02
FS P/N: QSFP-100G-2QAC02
Заказы 6
Отзывы 3
Вопросы 2
Задержка поставки, Ship by 21 окт, 2024
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
Общий совместимый 100G QSFP28 -> 2x 50G QSFP28 Direct Attached Cable (DAC)& (2 м, Активный, QSFP28 - QSFP28)

Общий совместимый кабель DAC QSFP28 -> 2x 50G QSFP28 работает с активной медью, что позволяет увеличить расстояние передачи и уменьшить толщину. Этот breakout кабель соответствует стандартам SFF-8665, QSFP28 MSA, SFF-8636, SFF-8679.
Он подходит для очень коротких расстояний и предлагает очень экономичное решение для подключения Ethernet для взаимосвязи между устройствами, использующими порты 100G QSFP28 и порты 50G QSFP28 в центрах обработки данных, высокопроизводительных вычислениях (HPC) и коммутаторах/маршрутизаторах/серверах/стойках хранения и через соседние стойки.

Примечание: FS Box в настоящее время не поддерживает изменение совместимости H3C и HPE для кабелей DAC.

Описание
Артикул
QSFP-100G-2QAC02
Название поставщика
FS
Тип разъёма
QSFP28 - QSFP28
Макс. скорость передачи данных
100 Гбит/с
Тип волокна
Медный
Потребляемая мощность
≤1,5 Вт
Мин. радиус изгиба
27.5 мм
Провод AWG
30AWG
Длина кабеля
2 м
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Тип кабеля
Активный Twinax
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70℃ (32 ~ 158°F)
Протоколы
SFF-8665, QSFP28 MSA, SFF-8636, SFF-8679
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Низкое потребление энергии для энергосбережения
Медный кабель DAC подходит для очень коротких каналов и предлагает экономичный способ установки 100-гигабитного канала между портами QSFP-100G внутри стоек и между соседними стойками.
≤1,5 Вт
Низкое энергопотребление
Медный кабель
Для экономии операционных затрат
27.5 мм Минимальный радиус изгиба для легкой прокладки кабелей
Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной функциональной совместимости
Обеспечьте беспрепятственное подключение к вашей сети

FS предлагает возможность настроить предустановленную совместимость любого разъема кабеля DAC в режиме онлайн с помощью FS BOX для подключения Cisco к Arista, Dell к Juniper и любым другим комбинациям конфигураций.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
4.7
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
2
1
0
0
0

W***r

United Kingdom

December 03, 2023
5.0
I've been using these cables for several months now, and they've been nothing short of fantastic. Highly recommended for anyone looking to boost their network's speed and reliability!
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

M***r

Australia

October 09, 2023
4.0
DAC cables are working fine but I loved the packaging with the included instruction brochure and most importantly, all of this on a very reasonable price.
This was my very first order and I will be keep coming back for more in future.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

C***a

United States

October 03, 2023
5.0
It has proven to be incredibly sturdy. Its robust construction ensures it can withstand frequent handling and bending without any signal loss. It's a well-built cable that gets the job done!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели