FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 3.
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 3.
Это изображение касается .

2m (7ft) Cisco совместимый 100G QSFP28 -> 2 x 50G QSFP28 активный DAC Twinax

#163329
#163329

≤1.5 Вт 55 мм 30AWG Twinax

US$209.00
FS P/N: QSFP-100G-2QAC02
FS P/N: QSFP-100G-2QAC02
Заказы 1
Отзывы 3
Вопросы 2
Длина:
Задержка поставки, Ship by 21 окт, 2024
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
Cisco совместимый 100G QSFP28 -> 2x 50G QSFP28 Direct Attached Cable (DAC)& (2 м, Активный, QSFP28 - QSFP28)

Совместимый с Cisco кабель прямого подключения QSFP28 — 2x 50G QSFP28 работает по медному проводу Активный, что обеспечивает большее расстояние передачи и меньшую толщину. Этот breakout кабель соответствует стандартам SFF-8665, QSFP28 MSA, SFF-8636, SFF-8679..
Он подходит для очень коротких расстояний и предлагает очень экономичное решение для подключения Ethernet для взаимосвязи между устройствами, использующими порты 100G QSFP28 и порты 50G QSFP28 в ЦОД, высокопроизводительных вычислениях (HPC) и коммутаторах/маршрутизаторах/серверах/стойках хранения и между соседними стойками.

Примечание: FS Box в настоящее время не поддерживает изменение совместимости H3C и HPE для кабелей DAC.

Specifications
Артикул
QSFP-100G-2QAC02
Название поставщика
FS
Тип разъёмa
QSFP28 - QSFP28
Максимальная скорость передачи данных
100 Гбит/с
Тип волокна
Copper
Потребляемая мощность
≤1.5W
Min. Bend Radius
27,5 мм
Провод AWG
30AWG
Длина кабеля
2m
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Тип кабеля
Активный Twinax
Коммерческий диапазон температур
0 to 70℃ (32 to 158°F)
Протоколы
SFF-8665, QSFP28 MSA, SFF-8636, SFF-8679
Warranty
5 Years
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Низкое энергопотребление для энергосбережения
Медь с прямым подключением подходит для очень коротких каналов и предлагает экономичный способ установления 100-гигабитного канала между портами QSFP-100G внутри стоек и между соседними стойками.
≤1.5W
Низкое энергопотребление
Медный кабель
экономить OPEX
27,5 мм Minimum
Минимальный радиус изгиба для удобной прокладки кабелей
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Обеспечьте беспрепятственное подключение к вашей сети

FS предлагает возможность настроить предустановленную совместимость любого разъема кабеля прямого подключения (DAC) и онлайн с помощью FS BOX для подключения Cisco к Arista, Dell к Juniper и любым другим сочетаниям конфигураций.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
4.7
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
2
1
0
0
0

W***r

United Kingdom

December 03, 2023
5.0
I've been using these cables for several months now, and they've been nothing short of fantastic. Highly recommended for anyone looking to boost their network's speed and reliability!
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

M***r

Australia

October 09, 2023
4.0
DAC cables are working fine but I loved the packaging with the included instruction brochure and most importantly, all of this on a very reasonable price.
This was my very first order and I will be keep coming back for more in future.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

C***a

United States

October 03, 2023
5.0
It has proven to be incredibly sturdy. Its robust construction ensures it can withstand frequent handling and bending without any signal loss. It's a well-built cable that gets the job done!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели