100GBASE-CWDM4 QSFP28 оптический модуль предназначен для использования в 100GBASE Ethernet с пропускной способностью до 2 км по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через дуплексные разъемы LC. Благодаря отдельной конструкции BOX+FPC+PCBA он обладает высокой надёжностью, воздухонепроницаемостью и эффективностью рассеивания тепла. Этот модуль соответствует стандарту IEEE802.3bm. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, для обеспечения доступа к рабочим параметрам в режиме реального времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как телекоммуникации, применения для поставщиков услуг, а также беспроводная сеть 5G, подходящая как для наружного, так и для внутреннего развёртывания.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
100GBASE-CWDM4 QSFP28 1310nm 2km промышленный, общий совместимый
#163314
#163314
US$419.00
FS P/N: QSFP-CWDM4-100G-IFS P/N: QSFP-CWDM4-100G-I
Заказы
29
Отзывы 3
Вопросы 3
Transceiver Types:
Задержка поставки, Ship by 11 ноя, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
100GBASE-CWDM4 QSFP28 оптический модуль (промышленный, SMF, 1310 нм, 2 км, LC, DOM)
Описание
Артикул
QSFP-CWDM4-100G-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.1 Гбит/с
Длина волны
1310 нм
Макс. длина кабеля
2 км
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DFB
Тип приёмника
PIN
Мощность TX
-2.5~6.5 дБм
Чувствительность приёмника
<-11.5 дБм
Бюджет мощности
9 дБ
Перегрузка приёмника
-2.5 дБм
Потребляемая мощность
<4.5 Вт
Коэффициент затухания
>3.5 дБ
DOM
Поддержка
Коммерческий диапазон температур
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Протоколы
QSFP28 MSA, CWDM4 MSA, IEEE802.3bm, SFF-8636
Гарантия
5 лет
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (3)Connection (1)Modulation (1)Product Comparison (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
3
0
0
0
0
1***5
12345
March 26, 2023
They have worked with me so in depth on projects and helped develop my knowledge. I will always use them for all optics needs.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0M***r
Germany
February 11, 2023
We explicitly chose FS because we know you are usually able to ship next day, which is highly appreciated.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0E***o
Australia
February 20, 2022
After sales is second to no-one!
Delivery was timely and also well shepherded.
Delivery was timely and also well shepherded.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели