H3C совместимый модуль SFP+ поддерживает до 80 км по OS2 SMF через симплексный разъём LC. Этот модуль соответствует стандартам SFF-8431, SFF-8432 и IEEE 802.3ae. Мониторинг цифровой диагностики доступен через 2-проводной последовательный интерфейс, как указано в SFF-8472.
Благодаря диапазону температур эксплуатации от -40°C до 85°C, этот промышленный модуль может работать в жёстких промышленных условиях, таких как телекоммуникации, обработка данных и управление, применение промышленной и заводской автоматизации, наружные применения, железнодорожные и интеллектуальные транспортные системы (ITS), морские, нефтегазовые, горнодобывающие и т. д. системы.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
H3C совместимый 10GBASE BiDi SFP+ промышленный модуль SMF 1550 нм-TX/1490 нм-RX 80 км DOM Simplex LC
#162980
#162980
US$599.00
FS P/N: SFP-10G-BX80-IFS P/N: SFP-10G-BX80-I
Заказы
0
Отзывы 8
Вопросы 3
Тип модуля:
Задержка поставки, Ship by 9 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
H3C совместимый 10GBASE BiDi SFP+ модуль (SMF, 1550 нм-TX/1490 нм-RX, 80 км, Simplex LC, DOM)
Описание
Артикул H3C
SFP-10G-BX80-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP+
Максимальная скорость передачи данных
10.3125Гбит/с
Длина волны
1550 нм-TX/1490 нм-RX
Максимальное расстояние кабеля
80 км
Разъём
Simplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приемника
APD
TX Мощность
0~5 дБм
Чувствительность приемника
<-23 дБм
Бюджет мощности
23 дБ
Перегрузка приемника
≥-7 дБ
Потребляемая мощность
≤1,8 Вт
Коэффициент вымирания
>8.2 дБ
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Протоколы
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, 10GBASE-ZR/ZW
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 10G
Модуль SFP+ с низким энергопотреблением 1,8 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи данных до 10 Гбит/с.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Комплексное тестирование повышает надежность
Квалифицированный в результате строгого процесса с современным оборудованием, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественную и надежную оптику.
Тест оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тест паттерна взгляда
Поле маски >20%
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
-40~85°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (3)Application (1)Customization (1)Product Comparison (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
8
0
0
0
0
B***t
Spain
March 10, 2024
A worthwhile investment, I received the product and tested it on my device, all my previous worries were immediately dispelled, this SFP+ transceiver fully compatible with my dell and Brocade Vendors by configuring FSBOX.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0D***e
France
January 31, 2024
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0L***e
France
January 29, 2024
We had a duplex 10G cross-connect with a provider that we were able to slit into two 10G links to double our bandwidth using these bidirectional optics.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели