FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается SFP-10G-BX80-I.
Это изображение касается SFP-10G-BX80-I.
Это изображение касается SFP-10G-BX80-I.
Это изображение касается SFP-10G-BX80-I.
Это изображение касается SFP-10G-BX80-I.
Это изображение касается SFP-10G-BX80-I.
Это изображение касается SFP-10G-BX80-I.
Это изображение касается SFP-10G-BX80-I.
Это изображение касается SFP-10G-BX80-I.
Это изображение касается SFP-10G-BX80-I.

Intel совместимый 10GBASE BiDi SFP+ промышленный модуль SMF 1490 нм-TX/1550 нм-RX 80 км DOM Simplex LC

#162973
#162973

Semtech DFB ≤1.8 Вт BIDI Simplex LC SMF промышленный

US$599.00
FS P/N: SFP-10G-BX80-I
FS P/N: SFP-10G-BX80-I
Заказы 0
Отзывы 8
Вопросы 3
Задержка поставки, Ship by 30 окт, 2024
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
Intel совместимый 10GBASE BiDi SFP+ модуль (SMF, 1490 нм-TX/1550 нм-RX, 80 км, Simplex LC, DOM)

Intel совместимый модуль SFP+ поддерживает до 80 км по OS2 SMF через симплексный разъём LC. Этот модуль соответствует стандартам SFF-8431, SFF-8432 и IEEE 802.3ae. Мониторинг цифровой диагностики доступен через 2-проводной последовательный интерфейс, как указано в SFF-8472.
Благодаря диапазону температур эксплуатации от -40°C до 85°C, этот промышленный модуль может работать в жёстких промышленных условиях, таких как телекоммуникации, обработка данных и управление, применение промышленной и заводской автоматизации, наружные применения, железнодорожные и интеллектуальные транспортные системы (ITS), морские, нефтегазовые, горнодобывающие и т. д. системы.

Описание
Артикул Intel
SFP-10G-BX80-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP+
Максимальная скорость передачи данных
10.3125Гбит/с
Длина волны
1490 нм-TX/1550 нм-RX
Максимальное расстояние кабеля
80 км
Разъём
Simplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приемника
APD
TX Мощность
0~5 дБм
Чувствительность приемника
<-23 дБм
Бюджет мощности
23 дБ
Перегрузка приемника
≥-7 дБ
Потребляемая мощность
≤1,8 Вт
Коэффициент вымирания
>8.2 дБ
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Протоколы
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, 10GBASE-ZR/ZW

Система Контроля Качества

Посмотрите на нашу программу тестирования для получения надёжных и высокопроизводительных модулей.

Система Контроля Качества

Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 10G
Модуль SFP+ с низким энергопотреблением 1,8 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи данных до 10 Гбит/с.
Комплексное тестирование повышает надежность
Квалифицированный в результате строгого процесса с современным оборудованием, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественную и надежную оптику.
Тест оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тест паттерна взгляда
Поле маски >20%
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
-40~85°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (3)Application (1)Customization (1)Product Comparison (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
8
0
0
0
0

B***t

Spain

March 10, 2024
5.0
A worthwhile investment, I received the product and tested it on my device, all my previous worries were immediately dispelled, this SFP+ transceiver fully compatible with my dell and Brocade Vendors by configuring FSBOX.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

D***e

France

January 31, 2024
5.0
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

L***e

France

January 29, 2024
5.0
We had a duplex 10G cross-connect with a provider that we were able to slit into two 10G links to double our bandwidth using these bidirectional optics.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели