FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается QSFP-ERL-100G.
Это изображение касается QSFP-ERL-100G.
Это изображение касается QSFP-ERL-100G.
Это изображение касается QSFP-ERL-100G.
Это изображение касается QSFP-ERL-100G.
Это изображение касается QSFP-ERL-100G.
Это изображение касается QSFP-ERL-100G.
Это изображение касается QSFP-ERL-100G.
Это изображение касается QSFP-ERL-100G.
Это изображение касается QSFP-ERL-100G.

100GBASE-ERL QSFP28 1310nm 25km, H3C совместимый

#162432
#162432

Marvell Lumentum LWDM EML ≤4 Вт Single Lambda Duplex LC SMF

US$999.00
FS P/N: QSFP-ERL-100G
FS P/N: QSFP-ERL-100G
Заказы 4
Отзывы 4
Вопросы 4
25 на глобальном складе, 22 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

H3C совместимый 100GBASE-ERL QSFP28 оптический модуль (SMF, 1310 нм, 25 км, LC, DOM)

H3C совместимый 100GBASE-ERL QSFP28 оптический модуль предназначен для использования в 100GBASE Ethernet с пропускной способностью до 25 км по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через дуплексные разъёмы LC. Благодаря отдельной конструкции BOX+FPC+PCBA он обладает высокой надёжностью, воздухонепроницаемостью и эффективностью рассеивания тепла. Этот модуль соответствует стандарту IEEE 802.3ba 100GBASE-ERL Lite. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, для обеспечения доступа к рабочим параметрам в режиме реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как телекоммуникационные соединения 100G, ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, корпоративные ядра и применения уровня распределения.

Описание
Артикул 
QSFP-ERL-100G 
Название поставщика 
FS 
Форм-фактор 
QSFP28
Макс. скорость передачи данных 
106.25 Гбит/с
Длина волны 
1310 нм
Макс. расстояние кабеля
25 км
Разъём 
Duplex LC 
Тип волокна 
SMF
Тип передатчика 
EML
Тип приёмника 
APD
Мощность передачи 
0 ~ 5.6 дБм
Чувствительность приёмника 
<-13.5 дБм 
Бюджет мощности 
13.5 дБ
Перегрузка приёмника 
-2.6 дБм
Потребляемая мощность 
<4 Вт 
Коэффициент экстинкции 
>5 дБ 
DOM 
Поддержка 
Коммерческий температурный диапазон 
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (восстановление часов и данных) 
DSP
Технология монтажа микросхем 
TO 
Протоколы 
CEI-28G-VSR, QSFP28 MSA, SFF-8636
Гарантия 
5 лет 

Система Контроля Качества

Посмотрите на нашу программу тестирования для получения надёжных и высокопроизводительных модулей.

Система Контроля Качества

Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (4)Application (1)Certification (1)Compatibility (1)Parameter (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
4
0
0
0
0

C***a

United States

October 16, 2023
5.0
Wonderful customer service; my account manager patiently assists me in selecting the appropriate model.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

T***s

United States

October 07, 2023
5.0
For network upgrades, our data center required some 100G optics. These FS modules appeared to be high-performance which I discovered by chance while searching online. I then made my orders. This 100G ERL optical modules worked extremely well and contributed to the connection in our data center.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0

1***1

12301

April 15, 2023
5.0
we installed our new transceivers from the Dallas order and we did not run into any issues.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели