Cisco QSFP-100G-ERL-S совместимый QSFP28 оптический модуль предназначен для использования в 100GBASE Ethernet с пропускной способностью до 25 км по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через дуплексные разъёмы LC. Благодаря отдельной конструкции BOX+FPC+PCBA он обладает высокой надёжностью, воздухонепроницаемостью и эффективностью рассеивания тепла. Этот модуль соответствует стандарту IEEE 802.3ba 100GBASE-ERL Lite. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, для обеспечения доступа к рабочим параметрам в режиме реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как телекоммуникационные соединения 100G, ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, корпоративные ядра и применения уровня распределения.
![100GBASE-ERL QSFP28 1310nm 25km, Cisco совместимый Это изображение касается QSFP-ERL-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/800x800/20240131153139p8dtrk.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![100GBASE-ERL QSFP28 1310nm 25km, Cisco совместимый Это изображение касается QSFP-ERL-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131153139p8dtrk.jpg)
![100GBASE-ERL QSFP28 1310nm 25km, Cisco совместимый Это изображение касается QSFP-ERL-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131153139i96o5n.jpg)
![100GBASE-ERL QSFP28 1310nm 25km, Cisco совместимый Это изображение касается QSFP-ERL-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220928102226ku4lnb.jpg)
![100GBASE-ERL QSFP28 1310nm 25km, Cisco совместимый Это изображение касается QSFP-ERL-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401311531395unewf.jpg)
![100GBASE-ERL QSFP28 1310nm 25km, Cisco совместимый Это изображение касается QSFP-ERL-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202209281022300r0cfb.jpg)
100GBASE-ERL QSFP28 1310nm 25km, Cisco совместимый
#162424
#162424
US$999.00
FS P/N: QSFP-ERL-100GFS P/N: QSFP-ERL-100G
Заказы
70
Отзывы 4
Вопросы 3
Transceiver Type:
25 на глобальном складе, 22 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Cisco QSFP-100G-ERL-S совместимый QSFP-ERL-100G оптический модуль (SMF, 1310 нм, 25 км, LC, DOM)
Описание
Совместимость с Cisco
QSFP-100G-ERL-S
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
106.25 Гбит/с
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние кабеля
25 км
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приёмника
APD
Мощность передачи
0 ~ 5.6 дБм
Чувствительность приёмника
<-13.5 дБм
Бюджет мощности
13.5 дБ
Перегрузка приёмника
-2.6 дБм
Потребляемая мощность
<4 Вт
Коэффициент экстинкции
>5 дБ
DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (восстановление часов и данных)
DSP
Технология монтажа микросхем
TO
Протоколы
CEI-28G-VSR, QSFP28 MSA, SFF-8636
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
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202210181616361mfnf6.png)
Особенности
Потребляемая мощность менее 4 Вт для энергосбережения
Встроенный чип Inphi, однолямбда-модуль 100G обеспечивает высокую скорость и низкое энергопотребление в применениях 100G.
Чип Inphi
Стабильная передача
≤4 Вт
Низкое энергопотребление
100 Гбит/с
Высокая пропускная способность
Обеспечьте беспрепятственное подключение к вашей сети
Реконфигурируя трансивер для работы с различными брендами, FS BOX предлагает гибкость в стоимости складских запасов.
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (3)Certification (1)Compatibility (1)Parameter (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
4
0
0
0
0
C***a
United States
October 16, 2023
Wonderful customer service; my account manager patiently assists me in selecting the appropriate model.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0T***s
United States
October 07, 2023
For network upgrades, our data center required some 100G optics. These FS modules appeared to be high-performance which I discovered by chance while searching online. I then made my orders. This 100G ERL optical modules worked extremely well and contributed to the connection in our data center.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 01***1
12301
April 15, 2023
we installed our new transceivers from the Dallas order and we did not run into any issues.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели