FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается 2.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 3.
Это изображение касается 4.
Это изображение касается 5.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 3.
Это изображение касается 4.
Это изображение касается 5.

1.5m (5ft) Общий совместимый 200G QSFP56 пассивный DAC Twinax

#161037
#161037

<0.1 Вт 45 мм 26AWG Twinax

US$88.00
FS P/N: QSFP-200G-PC015
FS P/N: QSFP-200G-PC015
Заказы 51
Отзывы 17
Вопросы 2
Задержка поставки, Ship by 30 окт, 2024
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
Общий совместимый кабель 200G QSFP56 DAC Twinax (1.5-метра, пассивный, QSFP56 - QSFP56, 26AWG)

200G QSFP56 DAC в первую очередь обеспечивает высокую пропускную способность каналов 200G и поддерживает скорость 200G Ethernet. Он обеспечивает решение для прямого подключения медных кабелей QSFP56 - QSFP56. Кабели 200G QSFP56 DAC подходят для очень коротких соединений и предлагают экономически эффективный способ создания 200-гигабитного соединения между портами QSFP-200G коммутаторов/маршрутизаторов внутри стоек и между соседними стойками.

Характеристики товара
Артикул
Q56-PC015
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP56 - QSFP56
Максим скорость передачи данных
200 Гбит/с
Тип среды передачи
Медный
Тип кабеля
Пассивный Twinax
Длина кабеля
1.5m (5ft)
AWG
26 AWG
Миним. радиус изгиба
45 мм
Потребляемая мощность
<0.1 Вт
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Коммерческий диапазон температур
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
IEEE 802.3cd, SFF-8661, SFF-8636, SFF-8417, SFF-8679
Гарантия
5 лет

Система Контроля Качества

Посмотрите на нашу программу тестирования для получения надёжных и высокопроизводительных модулей.

Система Контроля Качества

Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
17
0
0
0
0

L***n

United States

December 11, 2023
5.0
I have to say that this product has exceeded my expectations. Not only was the delivery prompt, but it also seamlessly integrated with my devices. I have tested these modules in a testing environment, and they performed exceptionally well.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

D***t

United States

December 01, 2023
5.0
Everything is 5 stars like every time.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0

B***m

United States

December 01, 2023
5.0
I did really like the nice and easy ordering process and the quick delivery. Also, really nice packaging as well.
подтвердит покупку
Полезный 5
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели