FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается SFP-10GLRL-31-I.
Это изображение касается SFP-10GLRL-31-I.
Это изображение касается SFP-10GLRL-31-I.
Это изображение касается SFP-10GLRL-31-I.
Это изображение касается SFP-10GLRL-31-I.
Это изображение касается SFP-10GLRL-31-I.
Это изображение касается SFP-10GLRL-31-I.
Это изображение касается SFP-10GLRL-31-I.
Это изображение касается SFP-10GLRL-31-I.
Это изображение касается SFP-10GLRL-31-I.

H3C совместимый промышленный(Industrial) 10GBASE-LRL SFP+ модуль 1310 нм 2 км DOM Duplex LC SMF для беспроводной сети 4G

#160050
#160050

Беспроводная связь 4G DML(FP) ≤1.2 Вт Duplex LC SMF

US$27.00
FS P/N: SFP-10GLRL-31-I
FS P/N: SFP-10GLRL-31-I
Заказы 8
Отзывы 11
Вопросы 2
193 на глобальном складе, 12 авг, 2024
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
H3C совмстимый 10GBASE-LRL SFP+ модуль (SMF, 1310 нм, 2 км, LC, промышленный, DOM)

Модуль 10GBASE-LRL SFP+, совместимый с H3C, 10GBASE-LRL SFP+ поддерживает длину канала до 2 км по дуплексному одномодовому волокну LC OS2 (SMF). Этот модуль соответствует стандартам SFP+ MSA, SFF-8431 и SFF-8472. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени через интерфейс I2C.
Модуль SFP-10GLRL-31-I подходит для применения 10GBASE Ethernet и может работать в суровых промышленных условиях, таких как телекоммуникации, наружные применения и морские, нефтегазовые, горнодобывающие предприятия.

Описание
Артикул H3C
SFP-10GLRL-31-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP+
Макс. скорость передачи данных
10.31 Гбит/с
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
2 км
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
FP
Тип приемника
PIN
TX Мощность
-8.2~0.5 дБм
Чувствительность приёмника
<-14.4 дБм
Бюджет мощности
6.2 дБ
Уровень перегрузки приёмника
0.5 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤1 Вт
Коэффициент экстинкции
>3,5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Протоколы
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, FC-PI-4 Rev 7.0
Гарантия
5 лет

Система Контроля Качества

Посмотрите нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система Контроля Качества

Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Matching Cables (1)Transmission Distance (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
11
0
0
0
0

W***h

United States

November 13, 2023
5.0
This SFP+ transceiver isn't just compatible with our Cisco gear; it's aligned with our mission to maintain non-stop industrial operations under demanding circumstances. For professionals like myself, whose work can't be confined to a controlled, clean room, it's the tool that meets our specialized networking needs.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

C***d

United States

October 14, 2023
5.0
The convenience of the hot-pluggable feature means I can keep my network up and running without any interruptions, which is crucial for my business operations.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

D***n

United States

July 29, 2023
5.0
Knowing that this transceiver has been tested for top-notch performance gives me peace of mind. I feel confident that I'm investing in a reliable component that won't let me down when it's needed most.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели