Модуль 10GBASE-LRL SFP+, совместимый с Juniper, поддерживает длину канала до 2 км по дуплексному одномодовому волокну LC OS2 (SMF). Этот модуль соответствует стандартам SFP+ MSA, SFF-8431 и SFF-8472. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени через интерфейс I2C.
Модуль SFP-10GLRL-31-I подходит для применения 10GBASE Ethernet и может работать в суровых промышленных условиях, таких как телекоммуникации, наружные применения и морские, нефтегазовые, горнодобывающие предприятия.
![Juniper совместимый промышленный(Industrial) 10GBASE-LRL SFP+ модуль 1310 нм 2 км DOM Duplex LC SMF для беспроводной сети 4G Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202408231542357jkpf6.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Juniper совместимый промышленный(Industrial) 10GBASE-LRL SFP+ модуль 1310 нм 2 км DOM Duplex LC SMF для беспроводной сети 4G Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202408231542357jkpf6.jpg)
![Juniper совместимый промышленный(Industrial) 10GBASE-LRL SFP+ модуль 1310 нм 2 км DOM Duplex LC SMF для беспроводной сети 4G Это изображение касается 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202408221452289j70ek.jpg)
![Juniper совместимый промышленный(Industrial) 10GBASE-LRL SFP+ модуль 1310 нм 2 км DOM Duplex LC SMF для беспроводной сети 4G Это изображение касается 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240822145228n4ryai.jpg)
![Juniper совместимый промышленный(Industrial) 10GBASE-LRL SFP+ модуль 1310 нм 2 км DOM Duplex LC SMF для беспроводной сети 4G Это изображение касается 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202408231542353rsmnc.jpg)
![Juniper совместимый промышленный(Industrial) 10GBASE-LRL SFP+ модуль 1310 нм 2 км DOM Duplex LC SMF для беспроводной сети 4G Это изображение касается 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240822145228wpekts.jpeg)
Juniper совместимый промышленный(Industrial) 10GBASE-LRL SFP+ модуль 1310 нм 2 км DOM Duplex LC SMF для беспроводной сети 4G
#160042
#160042
US$27.00
FS P/N: SFP-10GLRL-31-IFS P/N: SFP-10GLRL-31-I
Заказы
211
Отзывы 11
Вопросы 4
Transceiver Models:
29 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Juniper совмстимый 10GBASE-LRL SFP+ модуль (SMF, 1310 нм, 2 км, LC, промышленный, DOM)
Описание
Артикул Juniper
SFP-10GLRL-31-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP+
Макс. скорость передачи данных
10.31 Гбит/с
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
2 км
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
FP
Тип приемника
PIN
TX Мощность
-8.2~0.5 дБм
Чувствительность приёмника
<-14.4 дБм
Бюджет мощности
6.2 дБ
Уровень перегрузки приёмника
0.5 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤1 Вт
Коэффициент экстинкции
>3,5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Протоколы
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, FC-PI-4 Rev 7.0
Гарантия
5 лет
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220822135742mlurtw.jpg)
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (4)Matching Cables (1)Transmission Distance (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
11
0
0
0
0
W***h
United States
November 13, 2023
This SFP+ transceiver isn't just compatible with our Cisco gear; it's aligned with our mission to maintain non-stop industrial operations under demanding circumstances. For professionals like myself, whose work can't be confined to a controlled, clean room, it's the tool that meets our specialized networking needs.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0C***d
United States
October 14, 2023
The convenience of the hot-pluggable feature means I can keep my network up and running without any interruptions, which is crucial for my business operations.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0D***n
United States
July 29, 2023
Knowing that this transceiver has been tested for top-notch performance gives me peace of mind. I feel confident that I'm investing in a reliable component that won't let me down when it's needed most.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели