Модуль 100GBASE-4WDM-40 QSFP28, совместимый с Dell Networks, поддерживает длину канала до 40 км по дуплексному оптоволокну SMF LC. Этот модуль соответствует стандартам SFF-8661, SFF-8636 и IEEE 802.3-2018. Цифровой диагностический мониторинг доступен через 4-проводный последовательный интерфейс, как указано в SFF-8472. Благодаря диапазону рабочих температур от -40°C до 85°C, этот промышленный модуль может работать в суровых промышленных условиях, таких как телекоммуникации, обработка данных и управление, применение промышленной и заводской автоматизации, наружное применение, железнодорожные и интеллектуальные устройства. транспортные системы (ИТС), морские, нефтегазовые, горнорудные и др.
![100GBASE-4WDM-40 QSFP28 1310nm 40km промышленный, Dell совместимый Это изображение касается 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240131171731mgzvi1.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![100GBASE-4WDM-40 QSFP28 1310nm 40km промышленный, Dell совместимый Это изображение касается 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131171731mgzvi1.jpg)
![100GBASE-4WDM-40 QSFP28 1310nm 40km промышленный, Dell совместимый Это изображение касается 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131171731j2lalc.jpg)
![100GBASE-4WDM-40 QSFP28 1310nm 40km промышленный, Dell совместимый Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022081218010268qj18.jpg)
![100GBASE-4WDM-40 QSFP28 1310nm 40km промышленный, Dell совместимый Это изображение касается 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131171731kpdvni.jpg)
![100GBASE-4WDM-40 QSFP28 1310nm 40km промышленный, Dell совместимый Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220812180113jevhfa.jpg)
100GBASE-4WDM-40 QSFP28 1310nm 40km промышленный, Dell совместимый
#159249
#159249
US$2,699.00
FS P/N: QSFP-4W40-100G-IFS P/N: QSFP-4W40-100G-I
Заказы
4
Отзывы 2
Вопросы 2
Transceiver Types:
Задержка поставки, Ship by 12 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Dell совмстимый 100GBASE-4WDM-40 QSFP28 модуль (промышленный, SMF, 1310нм, 40км, LC, DOM)
Описание
Артикул Dell
QSFP-4W40-100G-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.125 Гбит/с (4x 25.78 Гбит/с)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
40 км
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приемника
APD
TX Мощность
-2.5~6.5 дБм
Чувствительность приёмника
<-20.5 дБм
Бюджет мощности
18 дБ
Уровень перегрузки приёмника
-3.5 дБм
Типичная потребляемая мощность
<5,5 Вт
Коэффициент экстинкции
>4.5dB
DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX, встроенный CDR
Технология монтажа микросхем
BOX
Протоколы
QSFP28 MSA,IEEE 802.3-2018,4WDM-40,SFF-8661,SFF-8636
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220817165338cz9ful.jpg)
Особенности
Подключение 100G для ЦОД и телекоммуникаций
Модуль QSFP28 с малой мощностью 5.5 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи до 100G.
Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230627111819kratnb.jpeg)
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицированный через строгий процесс с передовым оборудованием, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественную и надёжную оптику.
Тестирование оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тестирование глаз-диаграммы
Граница маски >20%
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
1***4
11996
April 17, 2023
We ordered two for our 28km transmission, and hoped to receive them as soon as possible. The sales kindly arranged the shipping quickly and informed us of the logistics. The products arrived faster than we expected and ran well on our Cisco switches.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0R***y
Senegal
April 12, 2023
With the DOM feature, it is easy for us to troubleshoot the failure of the link, which offers us a lot of convenience. Nice feature.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели