Общий совместимый модуль SFP+ поддерживает передачу данных на расстояние до 220 м по многомодовому волокну OM3 (MMF). Этот модуль соответствует стандарту IEEE802.3. Мониторинг цифровой диагностики доступен через 2-проводной последовательный интерфейс, как указано в SFF-8472. Благодаря диапазону рабочих температур от -40°C до 85°C этот промышленный модуль может работать в суровых промышленных условиях, таких как телекоммуникации, обработка данных и управление, применение промышленной и заводской автоматизации, наружное применение, железнодорожные и интеллектуальные системы. транспортные системы (ИТС), морские, нефтегазовые, горнодобывающие и т.д.
![Общий совместимый промышленный(Industrial) 10GBASE-LRM SFP+ модуль 1310 нм 220 м DOM Duplex LC MMF/SMF для беспроводной сети 4G Это изображение касается SFP-10GLRM-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220826180502qua0of.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Общий совместимый промышленный(Industrial) 10GBASE-LRM SFP+ модуль 1310 нм 220 м DOM Duplex LC MMF/SMF для беспроводной сети 4G Это изображение касается SFP-10GLRM-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220826180502qua0of.jpg)
![Общий совместимый промышленный(Industrial) 10GBASE-LRM SFP+ модуль 1310 нм 220 м DOM Duplex LC MMF/SMF для беспроводной сети 4G Это изображение касается SFP-10GLRM-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208242054039tyrwl.jpg)
![Общий совместимый промышленный(Industrial) 10GBASE-LRM SFP+ модуль 1310 нм 220 м DOM Duplex LC MMF/SMF для беспроводной сети 4G Это изображение касается SFP-10GLRM-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220824205412szikz9.jpg)
![Общий совместимый промышленный(Industrial) 10GBASE-LRM SFP+ модуль 1310 нм 220 м DOM Duplex LC MMF/SMF для беспроводной сети 4G Это изображение касается SFP-10GLRM-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220824205409ul0y8p.jpg)
![Общий совместимый промышленный(Industrial) 10GBASE-LRM SFP+ модуль 1310 нм 220 м DOM Duplex LC MMF/SMF для беспроводной сети 4G Это изображение касается SFP-10GLRM-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220824205412aoi51q.jpg)
Общий совместимый промышленный(Industrial) 10GBASE-LRM SFP+ модуль 1310 нм 220 м DOM Duplex LC MMF/SMF для беспроводной сети 4G
#158596
#158596
US$27.00
FS P/N: SFP-10GLRM-31-IFS P/N: SFP-10GLRM-31-I
Заказы
873
Отзывы 5
Вопросы 4
Transceiver Models:
147 на глобальном складе, 13 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Общий совместимый 10GBASE-LRM SFP+ модуль (MMF/SMF, 1310 нм, 220m/1.4 км, LC, промышленный, DOM)
Описание
Артикул
SFP-10GLRM-31-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP+
Макс. скорость передачи данных
10.3125 Гбит/с
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
220m @ OM3 MMF, 1.4km over SMF
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
MMF/SMF
Тип передатчика
FB 1310 нм
Тип приемника
PIN
TX Мощность
-8.2~0.5 дБм
Чувствительность приёмника
<-14.4 дБм
Бюджет мощности
6.2 дБ
Уровень перегрузки приёмника
0.5 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤1 Вт
Коэффициент экстинкции
>3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Протоколы
SFP+ MSA, IEEE802.3, CPRI
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220806110828wx1w7e.jpeg)
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (4)Matching Cables (1)Transmission Distance (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
5
0
0
0
0
M***e
United States
May 14, 2023
FS has made fiber optic solutions for our network teams more cost efficient.
FS offers a wide range of products. All domestic shipments are fast and affordable.
FS offers a wide range of products. All domestic shipments are fast and affordable.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0A***h
Switzerland
April 09, 2023
Everything works fine, delivery was perfect and I’m a happy customer with a fast connection to my servers in their new home!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0C***o
Sweden
March 06, 2023
Thanks! I must say as far as my experience goes, you run a lean and tight ship, simple, quick and straightforward service. Keep it up. :)
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели