FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается 1.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 3.
Это изображение касается 4.
Это изображение касается 5.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 3.
Это изображение касается 4.
Это изображение касается 5.

JD093B-I HPE H3C совместимый промышленный(Industrial) 10GBASE-LRM SFP+ модуль 1310 нм 220 м DOM Duplex LC MMF/SMF для беспроводной сети 4G

#158592
#158592

Semtech FP Беспроводная связь 4G ≤1 Вт Duplex LC MMF/SMF

US$27.00
FS P/N: SFP-10GLRM-31-I
FS P/N: SFP-10GLRM-31-I
Заказы 10
Отзывы 5
Вопросы 4
Совместимый:
123 на глобальном складе, 18 сен, 2024
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
JD093B-I HPE H3C совместимый 10GBASE-LRM SFP+ модуль (MMF/SMF, 1310 нм, 220m/1.4 км, LC, промышленный, DOM)

Модуль SFP+, совместимый с JD093B-I HPE H3C, поддерживает передачу данных на расстояние до 220 м по многомодовому оптоволокну OM3 (MMF). Этот модуль соответствует стандарту IEEE802.3. Мониторинг цифровой диагностики доступен через 2-проводной последовательный интерфейс, как указано в SFF-8472. Благодаря диапазону рабочих температур от -40°C до 85°C этот промышленный модуль может работать в суровых промышленных условиях, таких как телекоммуникации, обработка данных и управление, применение промышленной и заводской автоматизации, наружное применение, железнодорожные и интеллектуальные системы. транспортные системы (ИТС), морские, нефтегазовые, горнодобывающие и т.д.

Описание
Артикул HPE H3C
JD093B-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP+
Макс. скорость передачи данных
10.3125 Гбит/с
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
220m @ OM3 MMF, 1.4km over SMF
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
MMF/SMF
Тип передатчика
FB 1310 нм
Тип приемника
PIN
TX Мощность
-8.2~0.5 дБм
Чувствительность приёмника
<-14.4 дБм
Бюджет мощности
6.2 дБ
Уровень перегрузки приёмника
0.5 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤1 Вт
Коэффициент экстинкции
>3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Протоколы
SFP+ MSA, IEEE802.3, CPRI
Гарантия
5 лет

Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (4)Matching Cables (1)Transmission Distance (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
5
0
0
0
0

M***e

United States

May 14, 2023
5.0
FS has made fiber optic solutions for our network teams more cost efficient.
FS offers a wide range of products. All domestic shipments are fast and affordable.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

A***h

Switzerland

April 09, 2023
5.0
Everything works fine, delivery was perfect and I’m a happy customer with a fast connection to my servers in their new home!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

C***o

Sweden

March 06, 2023
5.0
Thanks! I must say as far as my experience goes, you run a lean and tight ship, simple, quick and straightforward service. Keep it up. :)
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели