Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Ciena 130-4900-900 Совместимый 10GBASE-LR XFP Модуль 1310nm 10km DOM
Hot #15850
Hot #15850
US$69.00
FS P/N: XFP-10GLR-31FS P/N: XFP-10GLR-31
Заказы
174
Отзывы 458
Вопросы 3
Transceiver Models:
55 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Ciena 130-4900-900 Совместимый 10GBASE-LR XFP Модуль (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Описание
Ciena Оригинальный
130-4900-900
Название Поставщика
FS.COM
Тип Формы
XFP
Max Скорость Передачи Данных
10Gbps
Длина Волны
1310nm
Max Расстояние Передачи
10km
Интерфейс
LC Дуплекс
Оптические Компоненты
DFB 1310nm
Медиа
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
-6~0dBm
Чувствительность Приемника
<-14.5dBm
Коммерческий Температурный Диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
MSA
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (3)Application (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
353
78
27
0
0
A***s
United States
December 06, 2023
No issues at all after many months. Awesome and worked as expected on cisco switch.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0C***r
United States
October 15, 2023
Awesome and worked as expected on cisco switch.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0N***e
United States
October 08, 2023
Delivers the 10g bandwidth we bought it for in a compact and easy to use form factor.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели