Эти кабели питания являются стандартными кабелями, используемыми для мониторов, компьютеров, принтеров, сканеров, телевизоров, звуковых систем и многих других устройств и приборов, которые имеют вход IEC 60320 C14. Кабель питания оснащён стандартным заземлённым разъёмом NEMA 5-15P на одном конце и разъёмом IEC 60320 C13 на другом конце. Просто нужно соединить разъём C13 (мама) с разъемом C14 (папа) на вашем устройстве или адаптере питания, затем подключить разъём NEMA к ближайшей розетке переменного тока, ИБП или другому источнику питания переменного тока.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
2ft (0.6m) кабель питания NEMA 5-15P - IEC320 C13 18AWG 125 В/10 А, чёрный
#158492
#158492
US$4.00
FS P/N: P515C13-10AFS P/N: P515C13-10A
Заказы
51
Отзывы 3
Вопросы 33
Задержка поставки, Ship by 21 ноя, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
1 год гарантии
2ft (0.6m) кабель питания NEMA 5-15P - IEC320 C13 18AWG 125 В/10 А, чёрный
Описание
Разъём (папа)
NEMA 5-15P
Разъём (мама)
IEC 60320 C13
Совместимость по напряжению
100-125 В
Макс. входной ток
10 А
Общая длина
2ft (0.6m)
Цвет оболочки кабеля
Чёрный
Калибр проводов
18AWG
Наружный диаметр кабеля
6.3 ± 0.2 мм
Тип оболочки кабеля
SVT
Материал оболочки кабеля
ПВХ (VW-1)
Кол-во проводников
3 провода, чёрный, белый и зелёный (NACC)
Материал проводника
Чистая медь
Температура эксплуатации
23°F ~ 104°F (-5°C ~ 40°C)
Температура хранения
5°F ~ 140°F (-15°C ~ 60°C )
Номинальная температура оболочки
105°C
Двойная блокировка
Не поддерживается
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (33)Certification (1)Compatibility (1)Custom Color (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
3
0
0
0
0
H***r
United States
March 17, 2023
The Length of this is perfect. My dog chewed my original cord, had to get another and now I’m glad I did, because the other one was too short! My dog did me a favor and I’m glad I got this power cord.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0L***t
United States
December 07, 2022
I run servers and switches in a datacenter, so quality is always a must. Once the power is interrupted because of poor-quality cords, the losses will be huge. I bought these cables which worked well. Flexible PVC material, no loose connection, and no issues with plugs heating up. Highly recommended.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0C***a
United States
July 28, 2021
Great for Rack mounting gear and rack mount power conditioners. Cheaper than making custom length cables.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели