![Enterasys Networks C23 10GBASE-23-XFP Совместимый 10G DWDM XFP Модуль 1558.98nm 80km DOM Это изображение касается DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/15797.main.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Enterasys Networks C23 10GBASE-23-XFP Совместимый 10G DWDM XFP Модуль 1558.98nm 80km DOM Это изображение касается DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15797.main.jpg)
![Enterasys Networks C23 10GBASE-23-XFP Совместимый 10G DWDM XFP Модуль 1558.98nm 80km DOM Это изображение касается DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15797.B.jpg)
![Enterasys Networks C23 10GBASE-23-XFP Совместимый 10G DWDM XFP Модуль 1558.98nm 80km DOM Это изображение касается DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15797.C.jpg)
![Enterasys Networks C23 10GBASE-23-XFP Совместимый 10G DWDM XFP Модуль 1558.98nm 80km DOM Это изображение касается DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15797.D.jpg)
![Enterasys Networks C23 10GBASE-23-XFP Совместимый 10G DWDM XFP Модуль 1558.98nm 80km DOM Это изображение касается DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15797.E.jpg)
Enterasys Networks C23 10GBASE-23-XFP Совместимый 10G DWDM XFP Модуль 1558.98nm 80km DOM
#15797
#15797
US$609.00
FS P/N: DWDM-XFP10G-80FS P/N: DWDM-XFP10G-80
Заказы
0
Отзывы 48
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
Enterasys Networks 10GBASE-23-XFP Совместимый 10G DWDM XFP Модуль (SMF, 1558.98nm, 80km, LC, DOM)
Описание
Enterasys Networks Оригинальный
10GBASE-23-XFP
Название Поставщика
FS.COM
Тип Формы
XFP
Max Скорость Передачи Данных
10Gbps
Длина Волны
1558.98nm
Max Расстояние Передачи
80km
Интерфейс
LC Дуплекс
Оптические Компоненты
EML DWDM
Медиа
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
-1~4dBm
Чувствительность Приемника
<-24dBm
Коммерческий Температурный Диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
MSA
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20191008104151_948.jpg)
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
42
4
2
0
0
C***r
New Zealand
January 19, 2017
This is the fourth time I bought 10G DWDM XFP transceiver from Fiberstore. Always the best service and price! Transceiver works well, no problem. I will definitely buy from the fifth time.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0M***n
United States
December 26, 2016
We just started using fiberstore for all of our patch cables and optics, I can't seem to find anything negative about them.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0F***n
United States
December 15, 2016
FS.COM always provides a lot of good optics, including colored optics (CWDM and DWDM). This not my first time buying from here, still can't be beaten.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели